K0110_AGRýhované ovládací knoflíky s vnějším závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Úchytka termoplast šedočerný.
Pouzdro z mosazi nebo nerezu 1.4305.
Závitový čep z oceli 5.8 nebo nerezu 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0110.003X8 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,49 € | | K0110.003X10 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,07 € | | K0110.003X12 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,07 € | | K0110.003X15 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,07 € | | K0110.004X8 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 0,98 € | | K0110.004X10 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 0,98 € | | K0110.004X12 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 0,98 € | | K0110.004X15 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 0,98 € | | K0110.005X10 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,00 € | | K0110.005X12 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,00 € | | K0110.005X15 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,00 € | | K0110.005X20 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,00 € | | K0110.006X10 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,06 € | | K0110.006X15 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,06 € | | K0110.006X20 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,06 € | | K0110.006X25 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 1,06 € | | K0110.0003X8 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,44 € | | K0110.0003X10 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,44 € | | K0110.0003X12 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,44 € | | K0110.0003X15 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,44 € | | K0110.0004X8 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,38 € | | K0110.0004X10 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,38 € | | K0110.0004X12 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,38 € | | K0110.0004X15 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,38 € | | K0110.0005X10 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,43 € | | K0110.0005X12 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,43 € | | K0110.0005X15 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,43 € | | K0110.0005X20 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,43 € | | K0110.0006X10 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,60 € | | K0110.0006X15 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,60 € | | K0110.0006X20 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,60 € | | K0110.0006X25 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 1,60 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|