Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0110.003 | vnitřní závit | mosaz | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | | | 1,27 € | | K0110.004 | vnitřní závit | mosaz | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,08 € | | K0110.005 | vnitřní závit | mosaz | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,08 € | | K0110.0003 | vnitřní závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | | | 1,65 € | | K0110.0004 | vnitřní závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,55 € | | K0110.0005 | vnitřní závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6 | | | 1,73 € | |
|
Objednací číslo | Druh závitu | Materiál komponenty | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0110.003X8 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,44 € | | K0110.003X10 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,03 € | | K0110.003X12 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,03 € | | K0110.003X15 | vnější závit | ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,03 € | | K0110.004X8 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 0,95 € | | K0110.004X10 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 0,95 € | | K0110.004X12 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 0,95 € | | K0110.004X15 | vnější závit | ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 0,95 € | | K0110.005X10 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 0,97 € | | K0110.005X12 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 0,97 € | | K0110.005X15 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 0,97 € | | K0110.005X20 | vnější závit | ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 0,97 € | | K0110.006X10 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,02 € | | K0110.006X15 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,02 € | | K0110.006X20 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,02 € | | K0110.006X25 | vnější závit | ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 1,02 € | | K0110.0003X8 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,40 € | | K0110.0003X10 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,40 € | | K0110.0003X12 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,40 € | | K0110.0003X15 | vnější závit | nerezová ocel | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,40 € | | K0110.0004X8 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 8 | | | 1,33 € | | K0110.0004X10 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,33 € | | K0110.0004X12 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,33 € | | K0110.0004X15 | vnější závit | nerezová ocel | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,33 € | | K0110.0005X10 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,39 € | | K0110.0005X12 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 12 | | | 1,39 € | | K0110.0005X15 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,39 € | | K0110.0005X20 | vnější závit | nerezová ocel | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,39 € | | K0110.0006X10 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 10 | | | 1,54 € | | K0110.0006X15 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 15 | | | 1,54 € | | K0110.0006X20 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 20 | | | 1,54 € | | K0110.0006X25 | vnější závit | nerezová ocel | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 25 | | | 1,54 € | |
|