Skupiny zboží
Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN
K1314

Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Leštěno.Upozornění:Pomocí křídlové matice lze realizovat jednoduchá šroubová spojení. Tyto matice lze bez problémů otevírat a zavírat bez použití nářadí.
Povrch je kompletně leštěný a vykazuje hloubku drsnosti menší než Ra 0,8 µm. Obrys je opatřen poloměry a jemnými přechody. Díky leštěnému povrchu nemohou přilnout žádné nečistoty a zbytky výrobku, resp. čisticího prostředku. Je zajištěno snadné čištění.
Na vyžádání:Palcový závit, vnější závit.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1314 Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN 139 kB

Výkresy

Křídlové matice, úzké v Hygienic DESIGN

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABD

HTCADPřís.CenaObjednat
K1314.0494,5M4206 8,49 €
K1314.05104,5M5226 8,79 €
K1314.06125,5M6227 9,60 €
K1314.08168M8259 9,92 €
K1314.102010M103011 10,56 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33