Skupiny zboží
Pokrętła krzyżowe soft, typ K
K0613_K

Pokrętła krzyżowe soft, typ K

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso termoplast tvrdý.
Oplášťování termoplast měkký.
Pouzdro popř. závitový čep z oceli 5.8.
Provedení: Základní těleso, oplášťování černé.
Pouzdro, resp. závitový čep pozinkovaný.
Upozornění:Křížové úchytky s měkkými povrchovými částmi kombinují stabilitu běžných úchytek z termoplastu a příjemný dotykový pocit měkkého povrchu.
Měkké opláštění křížových úchytek zajišťuje zvlášť příjemný dotyk a neklouzavý povrch. Tím lze šetrně vůči pokožce dosáhnout i vyšších upínacích síl.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0613_K Pokrętła krzyżowe soft, typ K 122 kB

Výkresy

Pokrętła krzyżowe soft, typ K

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1D2HH1TCADPřís.CenaObjednat
K0613.5108KM85115221013 1,47 €
K0613.5110KM105115221013 2,06 €
K0613.7608KM87619,52813,520 1,71 €
K0613.7610KM107619,52813,520 2,34 €
K0613.7612KM127619,52813,520 2,64 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33