Skupiny zboží
Křížové ovládací úchytky
K1089

Křížové ovládací úchytky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Závitové pouzdro z mosazi.
Závitový čep: ocel.
Provedení: Rukojeť černá.
Závitový čep pozinkovaný.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1089 Křížové ovládací úchytky 156 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové ovládací úchytky

Křížové úchytky s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D6HH3TT1CADPřís.CenaObjednat
K1089.23205KM53215112312141,5 0,90 €
K1089.23206KM63215112312141,5 0,94 €
K1089.24008KM840161324,512,5141,5 0,94 €
K1089.25010KM105020142915142 1,29 €
K1089.26012KM126024183418,5182 1,90 €

Křížové úchytky s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Křížové úchytky s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D6HH3T1LCADPřís.CenaObjednat
K1089.43205X16LM532151123111,516 0,81 €
K1089.43205X20LM532151123111,520 0,95 €
K1089.43206X16LM632151123111,516 0,90 €
K1089.43206X20LM632151123111,520 0,92 €
K1089.43206X30LM632151123111,530 0,94 €
K1089.43208X16LM832151123111,516 0,94 €
K1089.43208X20LM832151123111,520 0,95 €
K1089.43208X30LM832151123111,530 0,99 €
K1089.43208X40LM832151123111,540 1,05 €
K1089.44006X20LM64015,71224,512,5120 0,95 €
K1089.44006X30LM64015,71224,512,5130 0,96 €
K1089.44008X20LM84015,71224,512,5120 0,98 €
K1089.44008X30LM84015,71224,512,5130 1,05 €
K1089.44008X40LM84015,71224,512,5140 1,07 €
K1089.44008X50LM84015,71224,512,5150 1,10 €
K1089.45008X20LM8502014,529151,520 1,20 €
K1089.45008X30LM8502014,529151,530 1,29 €
K1089.45008X40LM8502014,529151,540 1,32 €
K1089.45010X20LM10502014,529151,520 1,38 €
K1089.45010X30LM10502014,529151,530 1,43 €
K1089.45010X40LM10502014,529151,540 1,47 €
K1089.45010X50LM10502014,529151,550 1,57 €
K1089.46010X20LM106024183418,51,520 1,39 €
K1089.46010X30LM106024183418,51,530 1,62 €
K1089.46010X40LM106024183418,51,540 1,66 €
K1089.46010X50LM106024183418,51,550 1,74 €
K1089.46012X20LM126024183418,51,520 2,33 €
K1089.46012X30LM126024183418,51,530 2,49 €
K1089.46012X40LM126024183418,51,540 2,49 €
K1089.46012X50LM126024183418,51,550 2,61 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33