Skupiny zboží
Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem
K1794

Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Vyztužený termoplast polyamid, tmavošedý RAL 7021.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8 nebo z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ocelové části modře pasivované nebo z nerezové oceli bez povrchové úpravy.Upozornění:Křížové úchyty s předsazeným ocelovým pouzdrem jsou s vnitřním závitem zvláště vhodné pro spojení příčnými kolíky.Použití:Tyto křížové úchyty byly speciálně vyvinuty k použití pro zvýšené hygienické požadavky. Uzavřený tvar úchytu s hladkým povrchem lze velmi snadno čistit.Přednosti:Odolné vůči vlhkosti a čisticím prostředkům (při dezinfekci), žádné toxické vedlejší účinky (biokompatibilní).
Křížové úchyty lze utahovat a povolovat bez použití nářadí.
Hodí se pro ruční zajišťování a upínání. Různé rozměry závitů.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1794 Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem 173 kB

Výkresy (celkový přehled)

Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem

Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem, provedení K: závitové pouzdro

více informací

Výkresy

Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem, provedení K: závitové pouzdro

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
Povrch
komponenty
Barva
základního
tělesa
DD1D2HH2H3TCADPřís.CenaObjednat
K1794.250590Kocelmodře pasivovanýtmavošedáM5251018979 1,11 €
K1794.320690Kocelmodře pasivovanýtmavošedáM63213,522129,512 1,12 €
K1794.400690Kocelmodře pasivovanýtmavošedáM64013,526141012 1,42 €
K1794.400890Kocelmodře pasivovanýtmavošedáM84013,526141012 1,42 €
K1794.500890Kocelmodře pasivovanýtmavošedáM8501932181217 2,05 €
K1794.501090Kocelmodře pasivovanýtmavošedáM10501932181217 2,05 €
K1794.631090Kocelmodře pasivovanýtmavošedáM1063193821,512,517 2,99 €
K1794.631290Kocelmodře pasivovanýtmavošedáM1263193821,512,517 2,99 €
K1794.631690Kocelmodře pasivovanýtmavošedáM1663193821,512,517 4,39 €
K1794.2505290Knerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM5251018979 1,95 €
K1794.3206290Knerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM63213,522129,512 2,37 €
K1794.4006290Knerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM64013,526141012 2,96 €
K1794.4008290Knerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM84013,526141012 2,96 €
K1794.5008290Knerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM8501932181217 4,02 €
K1794.5010290Knerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM10501932181217 4,02 €
K1794.6310290Knerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM1063193821,512,517 5,13 €
K1794.6312290Knerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM1263193821,512,517 5,13 €
K1794.6316290Knerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM1663193821,512,517 7,40 €

Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem, provedení L: vnější závit

více informací

Výkresy

Křížové úchyty, plastové, s předsazeným ocelovým pouzdrem, provedení L: vnější závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
Povrch
komponenty
Barva
základního
tělesa
DD1D2HH2H3LCADPřís.CenaObjednat
K1794.250590X10Locelmodře pasivovanýtmavošedáM52510189710 1,43 €
K1794.250590X15Locelmodře pasivovanýtmavošedáM52510189715 1,43 €
K1794.250590X20Locelmodře pasivovanýtmavošedáM52510189720 1,43 €
K1794.320690X10Locelmodře pasivovanýtmavošedáM63213,522129,510 1,63 €
K1794.320690X15Locelmodře pasivovanýtmavošedáM63213,522129,515 1,63 €
K1794.320690X20Locelmodře pasivovanýtmavošedáM63213,522129,520 1,63 €
K1794.320690X25Locelmodře pasivovanýtmavošedáM63213,522129,525 1,86 €
K1794.320690X30Locelmodře pasivovanýtmavošedáM63213,522129,530 1,86 €
K1794.400890X15Locelmodře pasivovanýtmavošedáM84013,526141015 1,91 €
K1794.400890X20Locelmodře pasivovanýtmavošedáM84013,526141020 1,98 €
K1794.400890X25Locelmodře pasivovanýtmavošedáM84013,526141025 2,05 €
K1794.400890X30Locelmodře pasivovanýtmavošedáM84013,526141030 2,10 €
K1794.400890X40Locelmodře pasivovanýtmavošedáM84013,526141040 2,20 €
K1794.400890X50Locelmodře pasivovanýtmavošedáM84013,526141050 2,32 €
K1794.501090X20Locelmodře pasivovanýtmavošedáM10501932181220 2,45 €
K1794.501090X25Locelmodře pasivovanýtmavošedáM10501932181225 2,67 €
K1794.501090X30Locelmodře pasivovanýtmavošedáM10501932181230 2,86 €
K1794.501090X40Locelmodře pasivovanýtmavošedáM10501932181240 3,14 €
K1794.501090X50Locelmodře pasivovanýtmavošedáM10501932181250 3,42 €
K1794.501090X60Locelmodře pasivovanýtmavošedáM10501932181260 3,47 €
K1794.631290X20Locelmodře pasivovanýtmavošedáM1263193821,512,520 3,26 €
K1794.631290X25Locelmodře pasivovanýtmavošedáM1263193821,512,525 3,50 €
K1794.631290X30Locelmodře pasivovanýtmavošedáM1263193821,512,530 3,76 €
K1794.631290X40Locelmodře pasivovanýtmavošedáM1263193821,512,540 4,03 €
K1794.631290X50Locelmodře pasivovanýtmavošedáM1263193821,512,550 4,29 €
K1794.631290X60Locelmodře pasivovanýtmavošedáM1263193821,512,560 4,58 €
K1794.2505290X10Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM52510189710 2,01 €
K1794.2505290X15Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM52510189715 2,01 €
K1794.2505290X20Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM52510189720 2,01 €
K1794.3206290X10Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM63213,522129,510 2,20 €
K1794.3206290X15Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM63213,522129,515 2,20 €
K1794.3206290X20Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM63213,522129,520 2,20 €
K1794.3206290X25Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM63213,522129,525 2,32 €
K1794.3206290X30Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM63213,522129,530 2,32 €
K1794.4008290X15Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM84013,526141015 2,74 €
K1794.4008290X20Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM84013,526141020 2,82 €
K1794.4008290X25Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM84013,526141025 2,89 €
K1794.4008290X30Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM84013,526141030 2,95 €
K1794.4008290X40Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM84013,526141040 3,07 €
K1794.4008290X50Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM84013,526141050 3,14 €
K1794.5010290X20Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM10501932181220 3,71 €
K1794.5010290X25Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM10501932181225 3,74 €
K1794.5010290X30Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM10501932181230 3,81 €
K1794.5010290X40Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM10501932181240 3,91 €
K1794.5010290X50Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM10501932181250 3,96 €
K1794.5010290X60Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM10501932181260 4,02 €
K1794.6312290X20Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM1263193821,512,520 4,65 €
K1794.6312290X25Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM1263193821,512,525 4,75 €
K1794.6312290X30Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM1263193821,512,530 4,99 €
K1794.6312290X40Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM1263193821,512,540 5,12 €
K1794.6312290X50Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM1263193821,512,550 5,26 €
K1794.6312290X60Lnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedáM1263193821,512,560 5,69 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33