Skupiny zboží
Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly
K1596

Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U hvězdicových úchytů s integrovaným zesilovačem upínací síly lze docílit dvojnásobnou upínací sílu v poměru ke standardním hvězdicovým úchytům.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění hvězdicových úchytů z upnutí je rovněž nutná menší síla ruky.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.

Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.
Materiál:Hvězdicový úchyt z termoplastu, polyamidu, černý.
Ocelové díly třídy pevnosti 5.8 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Ocelové části modře pasivované nebo nerezové bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Další délky závitů.Odkaz na výkres:
Provedení K: pouzdro se závitem
Provedení L: vnější závit
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1596 Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly 182 kB

Výkresy

Hvězdicové úchyty z plastu se zesilovačem upínací síly

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníMateriál
komponenty
D

D1D2HH2LTT1CADPřís.CenaObjednat
K1596.206KocelM632243121-2210 14,80 €
K1596.208KocelM840253523-2210 15,19 €
K1596.210KocelM1050304227-2710 16,87 €
K1596.212KocelM1263354728-2710 18,19 €
K1596.306Knerezová ocelM632243121-2210 19,91 €
K1596.308Knerezová ocelM840253523-2210 20,43 €
K1596.310Knerezová ocelM1050304227-2710 22,92 €
K1596.312Knerezová ocelM1263354728-2710 23,84 €
K1596.406X10LocelM63224312110-- 15,06 €
K1596.406X20LocelM63224312120-- 15,33 €
K1596.408X15LocelM84025352315-- 15,60 €
K1596.408X30LocelM84025352330-- 15,98 €
K1596.410X20LocelM105030422720-- 17,74 €
K1596.410X30LocelM105030422730-- 18,40 €
K1596.412X20LocelM126335472820-- 19,00 €
K1596.412X30LocelM126335472830-- 19,50 €
K1596.506X10Lnerezová ocelM63224312110-- 20,96 €
K1596.506X20Lnerezová ocelM63224312120-- 21,21 €
K1596.508X15Lnerezová ocelM84025352315-- 21,21 €
K1596.508X30Lnerezová ocelM84025352330-- 22,13 €
K1596.510X20Lnerezová ocelM105030422720-- 24,22 €
K1596.510X30Lnerezová ocelM105030422730-- 24,75 €
K1596.512X20Lnerezová ocelM126335472820-- 26,07 €
K1596.512X30Lnerezová ocelM126335472830-- 26,99 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33