Skupiny zboží
Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem
K1291

Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast černý.
Prodlužovací prvek z automatové oceli.
Provedení: Prodlužovací prvek, modře pasivované.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1291 Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem 175 kB

Výkresy

Hvězdicové úchyty s prodlouženým nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2HH3LSWTCADPřís.CenaObjednat
K1291.320508020M5321420102088 5,17 €
K1291.320508025M5321420102588 5,28 €
K1291.320508030M5321420103088 5,43 €
K1291.400610020M64018251320109 5,61 €
K1291.400610025M64018251325109 5,73 €
K1291.400610030M64018251330109 5,87 €
K1291.400610040M64018251340109 6,04 €
K1291.400610050M64018251350109 6,18 €
K1291.500813020M850223217201312 6,06 €
K1291.500813025M850223217251312 6,12 €
K1291.500813030M850223217301312 6,20 €
K1291.500813040M850223217401312 6,28 €
K1291.500813050M850223217501312 6,40 €
K1291.500813080M850223217801312 6,72 €
K1291.631016025M1063264021251615 7,50 €
K1291.631016030M1063264021301615 7,60 €
K1291.631016040M1063264021401615 7,74 €
K1291.631016050M1063264021501615 7,94 €
K1291.631016080M1063264021801615 8,34 €
K1291.631016100M10632640211001615 8,60 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33