Skupiny zboží
Hvězdicové úchyty, provedení L s vnějším závitem
K1090_L

Hvězdicové úchyty, provedení L s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Závitový čep: ocel.
Provedení: Rukojeť černá.
Závitový čep pozinkovaný.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1090_L Hvězdicové úchyty, provedení L s vnějším závitem 153 kB

Výkresy

Hvězdicové úchyty, provedení L s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D6HH3T1LCADPřís.CenaObjednat
K1090.43006X16LM63015922111,516 1,08 €
K1090.43006X20LM63015922111,520 1,16 €
K1090.43006X30LM63015922111,530 1,16 €
K1090.43008X16LM83015922111,516 1,10 €
K1090.43008X20LM83015922111,520 1,16 €
K1090.43008X30LM83015922111,530 1,23 €
K1090.43008X40LM83015922111,540 1,27 €
K1090.44006X16LM640171224,512,5116 1,40 €
K1090.44006X20LM640171224,512,5120 1,43 €
K1090.44006X30LM640171224,512,5130 1,44 €
K1090.44006X40LM640171224,512,5140 1,46 €
K1090.44008X20LM840171224,512,5120 1,44 €
K1090.44008X30LM840171224,512,5130 1,50 €
K1090.44008X40LM840171224,512,5140 1,55 €
K1090.44008X50LM840171224,512,5150 1,57 €
K1090.45008X20LM8502014,529151,520 1,76 €
K1090.45008X30LM8502014,529151,530 1,82 €
K1090.45008X40LM8502014,529151,540 1,83 €
K1090.45010X20LM10502014,529151,520 1,90 €
K1090.45010X30LM10502014,529151,530 1,94 €
K1090.45010X40LM10502014,529151,540 2,00 €
K1090.45010X50LM10502014,529151,550 2,09 €
K1090.46010X20LM1060241834181,520 2,45 €
K1090.46010X30LM1060241834181,530 2,53 €
K1090.46010X40LM1060241834181,540 2,56 €
K1090.46010X50LM1060241834181,550 2,66 €
K1090.46012X20LM1260241834181,520 2,49 €
K1090.46012X30LM1260241834181,530 2,56 €
K1090.46012X40LM1260241834181,540 2,59 €
K1090.46012X50LM1260241834181,550 2,72 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33