K1090_KHvězdicové úchyty, provedení K, s pouzdrem se závitem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast vyztužený skelnými vlákny. Závitové pouzdro z mosazi.Provedení: Rukojeť černá.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D6 | H | H3 | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1090.23005 | K | M5 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 14 | 1,5 | | | 0,99 € | | K1090.23006 | K | M6 | 30 | 15 | 9 | 22 | 11 | 10 | 1,5 | | | 1,08 € | | K1090.24006 | K | M6 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12 | 16 | 1 | | | 1,55 € | | K1090.24008 | K | M8 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12 | 14 | 1 | | | 1,55 € | | K1090.24010 | K | M10 | 40 | 17 | 12 | 24,5 | 12 | 14 | 1 | | | 1,64 € | | K1090.25008 | K | M8 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15,5 | 14 | 1,5 | | | 1,75 € | | K1090.25010 | K | M10 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15,5 | 14 | 1,5 | | | 1,90 € | | K1090.25012 | K | M12 | 50 | 20 | 14,5 | 29 | 15,5 | 18 | 1,5 | | | 2,34 € | | K1090.26010 | K | M10 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 21 | 1,5 | | | 2,64 € | | K1090.26012 | K | M12 | 60 | 24 | 18 | 34 | 18 | 18 | 1,5 | | | 2,78 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|