Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky biopolymer vnitřní závit
K0155_IG

Hvězdicové úchytky biopolymer vnitřní závit

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Biopolymer. Pouzdro ocel.Provedení: Pouzdro pozinkované, modře pasivováno.Přednosti:Tento biopolymer je kompletně vyrobený ze znovu dorůstajících surovin (neobsahuje ropu).
Šetření omezených fosilních zdrojů.
Dřevěná vlákna pocházejí ze 100% z tuzemských lesů v Německu.
Vlastnosti:Dobrá mechanická pevnost (ověřeno zkouškou, s nejméně dvojnásobnou bezpečností).
Biopolymer je recyklovatelný (srovnatelné s termoplasty).
Hodí se pro venkovní použití (není biologicky odbouratelný).
Dobrá odolnost proti silným kyselinám a louhům.
Krátkodobě odolný proti alkoholům, palivům, minerálním olejům, tukům.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0155_IG Hvězdicové úchytky biopolymer vnitřní závit 218 kB
 Technické informace NATURE grip 234 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky biopolymer vnitřní závit

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Barva
základního
tělesa
DD1D8HH3TCADPřís.CenaObjednat
K0155.102051143Kpřírodní bukM53214201010 0,72 €
K0155.10206143Kpřírodní bukM63214201010 0,72 €
K0155.10208143Kpřírodní bukM84018251314 0,79 €
K0155.102081143Kpřírodní bukM85022321714 1,24 €
K0155.102101143Kpřírodní bukM104018251314 0,79 €
K0155.10210143Kpřírodní bukM105022321714 1,24 €
K0155.102121143Kpřírodní bukM125022321718 1,24 €
K0155.10205190Ktmavošedá RAL 7021M53214201010 0,72 €
K0155.1020690Ktmavošedá RAL 7021M63214201010 0,72 €
K0155.1020890Ktmavošedá RAL 7021M84018251314 0,79 €
K0155.10208190Ktmavošedá RAL 7021M85022321714 1,24 €
K0155.10210190Ktmavošedá RAL 7021M104018251314 0,79 €
K0155.1021090Ktmavošedá RAL 7021M105022321714 1,24 €
K0155.10212190Ktmavošedá RAL 7021M125022321718 1,24 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33