Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky trojcípés nastavením krouticího momentu
K1019

Hvězdicové úchytky trojcípé s nastavením krouticího momentu

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Rukojeť z termoplastu zesíleného skleněnými kuličkami.
Kryt z termoplastu.
Ocelové části kalená nerezová ocel.
Provedení: Rukojeť a kryt černošedá (RAL 7021).
části z nerez oceli elektrolyticky leštěné.
Upozornění:Dosažení maximálního utahovacího momentu je signalizováno slyšitelným kliknutím. Rukojeť může být utažena jen maximálním utahovacím momentem, který je uveden v tabulce.Na vyžádání:Další vnitřní závity, maximální krouticí momenty a barvy.Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1019 Hvězdicové úchytky trojcípés nastavením krouticího momentu 141 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky trojcípés nastavením krouticího momentu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2HH1TKrouticí
moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K1019.180085M88029,253,531135 62,51 €
K1019.180105M108029,253,531135 62,51 €
K1019.180125M128029,253,531135 62,51 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33