Skupiny zboží
Hvězdicové úchytky antibakteriální podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli provedení L
K0154_L

Hvězdicové úchytky antibakteriální podle DIN 6336 ocelové části...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast, břidlicová šeď.
Pouzdro popř. závitový čep z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Pouzdro resp. závitový čep bez povrchové úpravy.Použití:Antibakteriální výrobky KIPP MEDI grip mají vysokou účinnost proti velkému množství škodlivých mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně, m.j. i multirezistentní bakterie (např. MRSA).
V použitém plastu jsou trvale navázané částice mikrostříbra, které působí antibakteriálně, tím je dána účinnost po celý životní cyklus výrobku.

Způsob účinku:
Na povrchu výrobku je prostřednictvím stříbrných iontů účinně ničen růst škodlivých mikroorganismů, přitom probíhá neustálé redukování přítomných zárodků na výrobcích MEDI grip (zkoušení a potvrzení akreditovanou zkušební laboratoří).
Mezi cykly čištění je riziko infekce při kontaktu s těmito výrobky značně nižší.
Přednosti:Odolné proti vlhkosti a čisticím prostředkům (při desinfekci), žádné toxické vedlejší účinky.Použití:Montáž na stroje, přístroje a zařízení a rovněž do vybavení používaných v oblastech se zvýšenými hygienickými požadavky (např. v nemocnicích, lékařských praxích, rehabilitační oblasti, ve výrobě potravin), použití ve veřejných oblastech, resp. v oblastech se silnou frekvencí výskytu osob (např. pečovatelské ústavy, jesle).Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0154_L Hvězdicové úchytky antibakteriální podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli provedení L 193 kB
 Technické informace MEDI grip 1,3 MB
 Certificate MEDIgrip 369 kB

Výkresy

Hvězdicové úchytky antibakteriální podle DIN 6336 ocelové části z nerezové oceli provedení L

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D8HH3LCADPřís.CenaObjednat
K0154.12408144X25LM84018251325 2,99 €