Skupiny zboží
Diskové ovládací prvky
K0281

Diskové ovládací prvky

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Extrémně malá výška komponentů umožňuje ovládání i ve velmi stísněných prostorách. Drážky po obvodu usnadňují ovladatelnost.Materiál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá.
Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá.
Vnitřní závit mosazný.
Vnější závit ocelový, třída pevnosti 5.8, pozinkováno.
Upozornění:Šrouby s rýhováním SYMPA TOUCH se dodávají v jedné velikosti s vnitřním a vnějším závitem.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0281 Diskové ovládací prvky 164 kB

Výkresy (celkový přehled)

Diskové ovládací prvky

Šrouby s rýhováním s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Šrouby s rýhováním s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníDD1HTCADPřís.CenaObjednat
K0281.5705KM557,41712,5 2,04 €
K0281.5706KM657,41712,5 2,04 €
K0281.5708KM857,41712,5 2,09 €
K0281.5710KM1057,41712,5 2,09 €

Šrouby s rýhováním s vnějším závitem

více informací

Výkresy

Šrouby s rýhováním s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1HLCADPřís.CenaObjednat
K0281.5706X15LM657,41715 1,96 €
K0281.5706X20LM657,41720 1,96 €
K0281.5706X25LM657,41725 1,96 €
K0281.5706X35LM657,41735 2,00 €
K0281.5708X16LM857,41716 2,27 €
K0281.5708X25LM857,41725 2,33 €
K0281.5708X30LM857,41730 2,33 €
K0281.5708X35LM857,41735 2,34 €
K0281.5710X30LM1057,41730 2,37 €
K0281.5710X40LM1057,41740 2,38 €
K0281.5710X50LM1057,41750 2,42 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33