Skupiny zboží
Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnějším závitem
K0278_AG

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Základní korpus výrobku z tvrzeného termoplastu, barva černá.
Opláštění z měkkého termoplastu, barva černá.
Vnější závit ocelový, třída pevnosti 5.8, pozinkováno.
Upozornění:Čtyřcípé ovládací prvky ploché SYMPA TOUCH dodáváme s vnitřním i vnějším závitem v 5 velikostech.Na vyžádání:Jiná provedení vnějšího závitu, jiné délky šroubů i barevná provedení.Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0278_AG Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnějším závitem 180 kB

Výkresy

Čtyřcípé ovládací prvky ploché s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2HH1LCADPřís.CenaObjednat
K0278.3506X15LM635,514,215,52,815 2,11 €
K0278.3506X20LM635,514,215,52,820 2,11 €
K0278.3506X25LM635,514,215,52,825 2,17 €
K0278.3506X35LM635,514,215,52,835 2,17 €
K0278.4406X15LM644,517,519,33,315 2,17 €
K0278.4406X20LM644,517,519,33,320 2,20 €
K0278.4406X25LM644,517,519,33,325 2,20 €
K0278.4406X35LM644,517,519,33,335 2,20 €
K0278.4408X16LM844,517,519,33,316 2,38 €
K0278.4408X25LM844,517,519,33,325 2,40 €
K0278.4408X35LM844,517,519,33,335 2,40 €
K0278.4410X20LM1044,517,519,33,320 2,41 €
K0278.4410X30LM1044,517,519,33,330 2,41 €
K0278.4410X40LM1044,517,519,33,340 2,41 €
K0278.4410X50LM1044,517,519,33,350 2,41 €
K0278.5006X15LM650,823,622,13,815 2,11 €
K0278.5006X20LM650,823,622,13,820 2,12 €
K0278.5006X25LM650,823,622,13,825 2,27 €
K0278.5006X35LM650,823,622,13,835 2,27 €
K0278.5008X16LM850,823,622,13,816 2,30 €
K0278.5008X25LM850,823,622,13,825 2,30 €
K0278.5008X35LM850,823,622,13,835 2,30 €
K0278.5010X30LM1050,823,622,13,830 2,34 €
K0278.5010X40LM1050,823,622,13,840 2,57 €
K0278.5010X50LM1050,823,622,13,850 2,64 €
K0278.6306X15LM663,531,727,74,615 2,23 €
K0278.6306X20LM663,531,727,74,620 2,24 €
K0278.6306X25LM663,531,727,74,625 2,24 €
K0278.6306X35LM663,531,727,74,635 2,24 €
K0278.6308X16LM863,531,727,74,616 2,41 €
K0278.6308X25LM863,531,727,74,625 2,43 €
K0278.6308X35LM863,531,727,74,635 2,43 €
K0278.6310X30LM1063,531,727,74,630 2,64 €
K0278.6310X40LM1063,531,727,74,640 2,71 €
K0278.6310X50LM1063,531,727,74,650 2,72 €
K0278.7608X16LM876,238,133,35,616 3,12 €
K0278.7608X25LM876,238,133,35,625 3,12 €
K0278.7608X35LM876,238,133,35,635 3,12 €
K0278.7610X30LM1076,238,133,35,630 3,17 €
K0278.7610X40LM1076,238,133,35,640 3,17 €
K0278.7610X50LM1076,238,133,35,650 3,17 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33