Skupiny zboží
Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli
K1203

Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4308.Provedení: Elektrolyticky leštěno nebo otryskáno.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1203 Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli 144 kB

Výkresy

Úchytky ve tvaru T z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloPovrch
základního
tělesa
ABD

D3HH1TCADPřís.CenaObjednat
K1203.55061pískováno55,212,3M61432,92112 6,47 €
K1203.55081pískováno55,212,3M81432,92112 6,47 €
K1203.65061pískováno65,314M6163722,716 7,74 €
K1203.65081pískováno65,314M8163722,716 7,74 €
K1203.65101pískováno65,314M10163722,716 7,74 €
K1203.75101pískováno75,317,8M102041,224,916 9,64 €
K1203.75121pískováno75,317,8M122041,224,916 9,64 €
K1203.55062elektrolyticky leštěno55,212,3M61432,92112 7,22 €
K1203.55082elektrolyticky leštěno55,212,3M81432,92112 7,22 €
K1203.65062elektrolyticky leštěno65,314M6163722,716 8,62 €
K1203.65082elektrolyticky leštěno65,314M8163722,716 8,62 €
K1203.65102elektrolyticky leštěno65,314M10163722,716 8,62 €
K1203.75102elektrolyticky leštěno75,317,8M102041,224,916 10,70 €
K1203.75122elektrolyticky leštěno75,317,8M122041,224,916 10,70 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33