Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Tvarové upínače pneumatické
K1392

Tvarové upínače pneumatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací těleso, zušlechtěná ocel.
Kleštiny, vysokopevnostní hliník.
Upínací těleso poniklované, kleština modře eloxovaná.
Upozornění:Tvarový pneumatický upínač se skládá ze upínacího tělesa a z kleštiny.
Upínací těleso lze podle připojovacích rozměrů našroubovat na přípravky.

Postup upnutí:
Rozevření kleštiny zavedením tlakového vzduchu na přípojky "rozevřít".
Sevření kleštiny (postup upnutí) zavedením tlakového vzduchu na přípojky "sevřít".
Pneumatické přípojky lze podle potřeby našroubovat zdola nebo z boku. Při napojení vzduchu zdola je nutné boční pneumatické přípojky uzavřít.

Opracování kleštiny pro vnější upnutí:
Do kleštiny se vkládá protitvar upínaného obrobku. Možné jsou volné plochy povrchu a asymetrické obrysy.
Jednoduchou výměnou kleštiny lze rychle a bezpečně upínat různé obrobky.
Kleštinu lze zfrézovat až na výšku H2. Existuje tak možnost včlenit do kleštiny několik obrysů obrobku.

Reprodukční přesnost obrobku: +/-0,03
Reprodukční přesnost po výměně kleštiny +/- 0,02
Upínací zdvih kleštiny činí radiálně na upínací segment 0,15 mm.
Aby se zamezilo poškození kleštiny neměla by se kleština dotahovat bez obrobku nebo upínacího kroužku.
Rozsah pracovního tlaku vzduchu by se měl pohybovat mezi 0,45 - 0,55 MPa.
Upínací síly se vztahují na 0,5 MPa.
Příslušenství:Upínací kroužek na opracování obrysu.
O-kroužek.
Polohovací čepy.
Upínací šrouby pro kleštiny.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1392 Tvarové upínače pneumatické 386 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Tvarové upínače pneumatické
Tvarové upínače pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3H4H5LL1Provozní
tlak
MPa
Upínací
síla
N
objednací číslo
kleština
CADPřís.CenaObjednat
K1392.1065090A651101998M8M4189080107265449450,54000K0934.065025 na požádání
K1392.1090100B9013023118M10M52210085157466659550,56000K0934.090034 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33