Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné upínače pneumatické
K1388

Otočné upínače pneumatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Upínací prvek, poniklovaný.
Upínací šroub, zušlechtěný a poniklovaný.
Upozornění:Otočný upínač pneumatický je vhodný k upínání obrobků, které se upínají shora. Otočná a upínací funkce se uskutečňuje pneumaticky. Otočná funkce zaručuje volné vložení a sejmutí obrobků. Je tak zaručen optimální přístup k obrobku. Noha skříně poskytuje univerzální možnosti připevnění, takže otočný upínač je možné na upínaný obrobek optimálně vyrovnat. Otočné upínače lze objednat jak s otáčením orientovaným doleva, tak i doprava.
Otočné pneumatické upínače lze dodatečně umístit na více místech obrobku a ovládat v určitém pořadí. Ovládání může být buď strojní nebo ruční.

Upínací a přídržná síla se vztahují na 0,5 MPa.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1388 Otočné upínače pneumatické 393 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Otočné upínače pneumatické
Otočné upínače pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1BB1B2B3D

D1D2D3D4D5D6D7HH1H2CADPřís.CenaObjednat
K1388.13945pravé65161048301628M88,4288,448855018 na požádání
K1388.03945levé65161048301628M88,4288,448855018 na požádání
K1388.15155pravé85201364402235M1010,53510,4641066522 na požádání
K1388.05155levé85201364402235M1010,53510,4641066522 na požádání
Objednací čísloH3

H4H5H6H7LL1L2S1
(upínací
dráha)
F=upínací síla
N
Přídržná
síla
F kN
Provozní
tlak
MPa
X
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
CADPřís.CenaObjednat
K1388.1394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 na požádání
K1388.0394545,51298163045371,24000,80,3 - 0,732,53933,540 na požádání
K1388.1515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 na požádání
K1388.0515557151110184055451,66501,30,3 - 0,741,5514453,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33