Skupiny zboží
NC upínač šířka čelistí 125 mm
K1238

NC upínač šířka čelistí 125 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a uchycení čelisti z cementační oceli.Provedení: ze všech stran kaleno a broušeno.Vlastnosti:NC-upínače mají mnohostranné využití:
- Reprodukční přesnost je rovna či menší než 0,01 mm
- Pevná čelist zajištěna ve všech rovinách (X,Y,Z)
- Vertikální použití přímo na strojním stole
- Velký rozsah upnutí díky výměnným stupňovým čelistem
- Boční sklápění, s upevňovacími otvory pro rozteč drážek 63 mm a 100 mm
- Rychlé předběžné nastavení rozsahu upnutí prostřednictvím vymezovacího čepu
- Základní výbava se dvěma oboustrannými čelistmi pro našroubování a s ruční klikou
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1238 NC upínač šířka čelistí 125 mm 248 kB
 Technické informace pro NC upínač 424 kB

Výkresy

NC upínač šířka čelistí 125 mm

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBLL1L2L3L4L5H
Upínací rozsah
Hmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
K1238.1254701254701153002801505640-23937,6 2 356,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33