Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Boční upínače pneumatické
K1410

Boční upínače pneumatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Upínací rameno ocel.
Provedení: Těleso, eloxované.
Upínací rameno, brynýrované.
Upozornění:Boční upínač pneumatický je vhodný k upínání obrobků, které je nutné obrábět shora. Díky bočnímu upnutí je horní plocha volná pro obrábění. Boční upínače se ovládají vzduchem. Díky velkému úhlu vychýlení upínacího ramena je možné volně vkládat a vyjímat obrobky. Je tak zaručen optimální přístup k obrobku. Blokový tvar skříně poskytuje univerzální možnosti připevnění, takže boční upínač je možné upínanému obrobku optimálně přizpůsobit. Boční upínače lze objednat s hladkou a rýhovanou upínací čelistí. Lze tak upínat polotovary a předběžně opracované obrobky.
Boční pneumatické upínače lze dodatečně umístit na více místech obrobku a ovládat v určitém pořadí. Ovládání může být buď strojní nebo ruční. Obecně se pneumatické upínače vyznačují tím, že se ovládají tlakovým vzduchem. Ulevuje to uživateli především při častém upínání.

Upínací síla se vztahuje na 0,5 MPa.
Odkaz na výkres:
Provedení A: hladké
Provedení B: s rýhami
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1410 Boční upínače pneumatické 322 kB
 Ceník - Upínací systémy obrobků 835 kB

Výkresy

Boční upínače pneumatické
Boční upínače pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostProvedeníBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4statusCADPřís.CenaObjednat
K1410.10901A442512354,5612,2M42-43625,52881,9 na požádání
K1410.20901B442512354,5612,2M42-43625,52881,9 na požádání
K1410.11352A654018536,58,518M62-65439,533122,4 na požádání
K1410.21352B654018536,58,518M62-65439,533122,4 na požádání
Objednací čísloL

L1L2L3L4L6L7L8L9S1
(upínací
dráha)
F
N
Provozní
tlak
MPa
statusCADPřís.CenaObjednat
K1410.109090201256532752121600,3 - 1,0 na požádání
K1410.209090201256532752121600,3 - 1,0 na požádání
K1410.11351353020812843810,53433900,3 - 1,0 na požádání
K1410.21351353020812843810,53433900,3 - 1,0 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33