Skupiny zboží
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
K1146

Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Šestihranné matice s upínacím dílem DIN 980 provedení V (celokovová matice, jednodílná).

V tabulce jsou uvedeny maximální výšky matic H max.
Tvar a rozměry provedení z nerezové oceli jsou stejné jako u DIN 934 s dodatečným krimpováním.
Odkaz na výkres:
A) ocel
B) nerezová ocel
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1146 Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980 167 kB
 Třídy pevnosti 42,7 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 716 kB

Výkresy

Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Třída pevnostiD

EHMSWCADPřís.CenaObjednat
K1146.204ocel8M47,664,22,27 0,41 €
K1146.205ocel8M58,795,12,758 0,26 €
K1146.206ocel8M611,0563,310 0,33 €
K1146.208ocel8M814,3884,413 0,57 €
K1146.210ocel8M1018,9105,517 1,16 €
K1146.212ocel8M1221,1126,619 1,39 €
K1146.214ocel8M1423,9147,722 1,88 €
K1146.216ocel8M1626,76168,824 2,23 €
K1146.220ocel8M2032,95201130 3,09 €
K1146.224ocel8M2439,552413,236 5,05 €
K1146.227ocel8M2745,22714,841 8,02 €
K1146.230ocel8M3050,853016,546 8,12 €
K1146.308ocel10M814,3884,413 0,75 €
K1146.310ocel10M1018,9105,517 1,34 €
K1146.312ocel10M1221,1126,619 1,90 €
K1146.314ocel10M1423,9147,722 2,41 €
K1146.316ocel10M1626,76168,824 2,57 €
K1146.320ocel10M2032,95201130 3,96 €
K1146.324ocel10M24352413,236 5,76 €
K1146.327ocel10M2745,22714,841 9,69 €
K1146.330ocel10M3050,853016,546 10,76 €
K1146.104nerezová ocel A270M47,664,22,27 0,46 €
K1146.105nerezová ocel A270M58,795,12,758 0,48 €
K1146.106nerezová ocel A270M611,0563,310 0,58 €
K1146.108nerezová ocel A270M814,3884,413 0,76 €
K1146.110nerezová ocel A270M1018,9105,517 1,56 €
K1146.112nerezová ocel A270M1221,1126,619 2,34 €
K1146.114nerezová ocel A270M1423,9147,722 3,20 €
K1146.116nerezová ocel A270M1626,76168,824 3,03 €
K1146.120nerezová ocel A270M2032,95201130 4,72 €
K1146.124nerezová ocel A270M2439,552413,236 7,05 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33