Skupiny zboží
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku,  s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K1626

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány na vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.

Díky modulárnímu uspořádání lze dodávat nadstandardní provedení.
Materiál:Ovládací úchyt zinkový tlakový odlitek podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.
Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je v neovládaném stavu zaklesnutý ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládacího úchytu jej lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Montáž:Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Další barvy a délky závitu.Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1626 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli 345 kB

Výkresy

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku,  s vnějším závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXD2

HH2H3H4AA1BLCADPřís.CenaObjednat
K1626.2082X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51010 29,02 €
K1626.2082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51020 29,02 €
K1626.2082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51030 29,02 €
K1626.2082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51040 29,46 €
K1626.3102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,215 30,24 €
K1626.3102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,230 30,24 €
K1626.3102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,240 30,78 €
K1626.3102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,250 30,78 €
K1626.4102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,220 32,68 €
K1626.4102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,230 32,68 €
K1626.4102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,240 33,98 €
K1626.4102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,250 33,98 €
K1626.5122X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,420 37,58 €
K1626.5122X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,430 37,58 €
K1626.5122X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,440 39,68 €
K1626.5122X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,450 39,68 €
K1626.20827X10rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51010 29,02 €
K1626.20827X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51020 29,02 €
K1626.20827X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51030 29,02 €
K1626.20827X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51040 29,46 €
K1626.31027X15rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,215 30,24 €
K1626.31027X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,230 30,24 €
K1626.31027X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,240 30,78 €
K1626.31027X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,250 30,78 €
K1626.41027X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,220 32,68 €
K1626.41027X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,230 32,68 €
K1626.41027X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,240 33,98 €
K1626.41027X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,250 33,98 €
K1626.51227X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,420 37,58 €
K1626.51227X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,430 37,58 €
K1626.51227X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,440 39,68 €
K1626.51227X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,450 39,68 €
K1626.2083X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51010 29,02 €
K1626.2083X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51020 29,02 €
K1626.2083X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51030 29,02 €
K1626.2083X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M82538,527,752,655,66577,51040 29,46 €
K1626.3103X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,215 30,24 €
K1626.3103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,230 30,24 €
K1626.3103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,240 30,78 €
K1626.3103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M10304733,964,468,6809511,250 30,78 €
K1626.4103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,220 32,68 €
K1626.4103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,230 32,68 €
K1626.4103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,240 33,98 €
K1626.4103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M103053,137,272,877,39511013,250 33,98 €
K1626.5123X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,420 37,58 €
K1626.5123X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,430 37,58 €
K1626.5123X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,440 39,68 €
K1626.5123X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M123559,141,98387,5110127,515,450 39,68 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33