Skupiny zboží
Tahové upínače pneumatické
K1390

Tahové upínače pneumatické

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Upínací prvek kalený, brynýrovaný a broušený.Upozornění:Tahové pneumatické upínače se používají k upínání obrobků a přípravků.
Upínací čepy se přišroubují na obrobek nebo přípravek.

Postup upnutí:
Rozevření upínacího prvku zavedením tlakového vzduchu na přípojku "rozevřít".
Sevření upínacího prvku (postup upnutí) zavedením tlakového vzduchu na přípojku "sevřít".

3. přípojka (D5) slouží k vyfoukání a vyčištění dosedací plochy. Dodatečně lze provést dotaz, zda obrobek sedí na dosedací ploše. Obrobek lze dále po procesu rozevření snadněji zvednout z upínacího prvku.

Systém lze použít i jako upínací systém nulového bodu.

Upínací síla se vztahuje na 0,5 MPa.
Příslušenství:K1391 Upínací šrouby pro tahové upínače ,pneumatické.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1390 Tahové upínače pneumatické 357 kB

Výkresy

Tahové upínače pneumatické
Tahové upínače pneumatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5H6Upínací
síla
(kN)
Provozní
tlak
MPa
CADPřís.CenaObjednat
K1390.40075755040863M5403830261561,910,3 - 1,0 278,00 €
K1390.5010510575631288G 1/85047353119101,92,50,3 - 1,0 403,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33