- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1150Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, nerezová ocel A2 nebo nerezová ocel A4.Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná, tvrdost D1 ≤ 14 = 140 HV. D1 > 17 = 100 HV. Nerezová ocel A2, bez povrchové úpravy. Nerezová ocel A4, bez povrchové úpravy.Upozornění:Podložky mají vnější průměr D2 = ~3 × D1.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | pro šrouby | D1 | D2 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1150.03 | ocel | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0,14 € | | K1150.04 | ocel | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0,28 € | | K1150.05 | ocel | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0,31 € | | K1150.06 | ocel | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0,35 € | | K1150.08 | ocel | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0,41 € | | K1150.10 | ocel | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0,74 € | | K1150.12 | ocel | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 0,80 € | | K1150.14 | ocel | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1,09 € | | K1150.16 | ocel | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 1,38 € | | K1150.18 | ocel | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 2,40 € | | K1150.20 | ocel | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 2,73 € | | K1150.24 | ocel | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 4,04 € | | K1150.30 | ocel | M30 | 33 | 92 | 6 | | | 8,81 € | | K1150.103 | nerezová ocel A2 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0,20 € | | K1150.104 | nerezová ocel A2 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0,32 € | | K1150.105 | nerezová ocel A2 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0,37 € | | K1150.106 | nerezová ocel A2 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0,41 € | | K1150.108 | nerezová ocel A2 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0,47 € | | K1150.110 | nerezová ocel A2 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 0,90 € | | K1150.112 | nerezová ocel A2 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 1,24 € | | K1150.114 | nerezová ocel A2 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1,38 € | | K1150.116 | nerezová ocel A2 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 1,69 € | | K1150.118 | nerezová ocel A2 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 2,71 € | | K1150.120 | nerezová ocel A2 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 3,07 € | | K1150.124 | nerezová ocel A2 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 4,77 € | | K1150.603 | nerezová ocel A4 | M3 | 3,2 | 9 | 0,8 | | | 0,26 € | | K1150.604 | nerezová ocel A4 | M4 | 4,3 | 12 | 1 | | | 0,42 € | | K1150.605 | nerezová ocel A4 | M5 | 5,3 | 15 | 1,2 | | | 0,48 € | | K1150.606 | nerezová ocel A4 | M6 | 6,4 | 18 | 1,6 | | | 0,54 € | | K1150.608 | nerezová ocel A4 | M8 | 8,4 | 24 | 2 | | | 0,63 € | | K1150.610 | nerezová ocel A4 | M10 | 10,5 | 30 | 2,5 | | | 1,14 € | | K1150.612 | nerezová ocel A4 | M12 | 13 | 37 | 3 | | | 1,61 € | | K1150.614 | nerezová ocel A4 | M14 | 15 | 44 | 3 | | | 1,77 € | | K1150.616 | nerezová ocel A4 | M16 | 17 | 50 | 3 | | | 2,21 € | | K1150.618 | nerezová ocel A4 | M18 | 20 | 56 | 4 | | | 3,53 € | | K1150.620 | nerezová ocel A4 | M20 | 22 | 60 | 4 | | | 3,98 € | | K1150.624 | nerezová ocel A4 | M24 | 26 | 72 | 5 | | | 6,24 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|