- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1409Přítlačné upínače pneumatické |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisProvedení: Těleso, eloxované. Upínací rameno, brynýrované.Upozornění:Přítlačný upínač pneumatický je vhodný k upínání obrobků. Přítlačné upínače se ovládají vzduchem. Díky velkému úhlu vychýlení upínacího ramena je možné volně vkládat a vyjímat obrobky. Je tak zaručen optimální přístup k obrobku. Blokový tvar skříně poskytuje univerzální možnosti připevnění, takže přítlačný upínač je možné upínanému obrobku optimálně přizpůsobit. Do upínacího ramena přítlačného upínače lze dodatečně namontovat výkyvné opěrky s hladkým nebo rýhovaným povrchem. Lze tak upínat polotovary nebo předběžně opracované obrobky. Přítlačné upínače pneumatické lze dodatečně umístit na více místech obrobku a ovládat v určitém pořadí. Ovládání může být buď strojní nebo ruční. Obecně se pneumatické upínače vyznačují tím, že se ovládají tlakovým vzduchem. Ulevuje to uživateli především při častém upínání.
Upínací síla se vztahuje na 0,5 MPa.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1409.090 | 1 | 44 | 25 | 12 | 35 | 4,5 | M4 | 12,2 | M4 | 2-4 | 36 | 20 | 28 | 8 | 1,9 | | | 377,00 € | | K1409.135 | 2 | 65 | 40 | 18 | 53 | 6,5 | M6 | 18 | M6 | 2-6 | 54 | 30 | 33 | 12 | 2,4 | | | 486,00 € | |
Objednací číslo | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | S1 (upínací dráha) | S2 | F= Upínací síla N | Provozní tlak MPa | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1409.090 | 90 | 20 | 12 | 5 | 20 | 4 | 53 | 27 | 19 | 21 | 2 | 9 | 140 | 0,3 - 1,0 | | | 377,00 € | | K1409.135 | 135 | 30 | 20 | 8 | 32 | 6 | 84 | 38 | 30,5 | 34 | 3 | 15 | 320 | 0,3 - 1,0 | | | 486,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|