|
|
K1238NC upínač šířka čelistí 125 mm |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso a uchycení čelisti z cementační oceli.Provedení: ze všech stran kaleno a broušeno.Vlastnosti:NC-upínače mají mnohostranné využití: - Reprodukční přesnost je rovna či menší než 0,01 mm - Pevná čelist zajištěna ve všech rovinách (X,Y,Z) - Vertikální použití přímo na strojním stole - Velký rozsah upnutí díky výměnným stupňovým čelistem - Boční sklápění, s upevňovacími otvory pro rozteč drážek 63 mm a 100 mm - Rychlé předběžné nastavení rozsahu upnutí prostřednictvím vymezovacího čepu - Základní výbava se dvěma oboustrannými čelistmi pro našroubování a s ruční klikouZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H Upínací rozsah | Hmotnost kg | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1238.125470 | 125 | 470 | 115 | 300 | 280 | 150 | 564 | 0-239 | 37,6 | | | 2 356,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|