- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1151Lícované podložky DIN 988 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Díky lícovaným podložkám lze značně zredukovat případnou axiální vůli. Jsou k dostání v tloušťce od 0,1 mm. Jsou mezi sebou kombinovatelné a díky tomu je možné vytvořit různé tloušťky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | D2 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1151.0306010 | ocel | 3 | 6 | 0,1 | | | 0,11 € | | K1151.0306015 | ocel | 3 | 6 | 0,15 | | | 0,11 € | | K1151.0306020 | ocel | 3 | 6 | 0,2 | | | 0,11 € | | K1151.0306025 | ocel | 3 | 6 | 0,25 | | | 0,11 € | | K1151.0306030 | ocel | 3 | 6 | 0,3 | | | 0,11 € | | K1151.0306050 | ocel | 3 | 6 | 0,5 | | | 0,11 € | | K1151.0306100 | ocel | 3 | 6 | 1 | | | 0,11 € | | K1151.0408010 | ocel | 4 | 8 | 0,1 | | | 0,12 € | | K1151.0408015 | ocel | 4 | 8 | 0,15 | | | 0,12 € | | K1151.0408020 | ocel | 4 | 8 | 0,2 | | | 0,12 € | | K1151.0408030 | ocel | 4 | 8 | 0,3 | | | 0,12 € | | K1151.0408050 | ocel | 4 | 8 | 0,5 | | | 0,12 € | | K1151.0408100 | ocel | 4 | 8 | 1 | | | 0,12 € | | K1151.0510010 | ocel | 5 | 10 | 0,1 | | | 0,13 € | | K1151.0510015 | ocel | 5 | 10 | 0,15 | | | 0,13 € | | K1151.0510020 | ocel | 5 | 10 | 0,2 | | | 0,13 € | | K1151.0510025 | ocel | 5 | 10 | 0,25 | | | 0,13 € | | K1151.0510030 | ocel | 5 | 10 | 0,3 | | | 0,13 € | | K1151.0510050 | ocel | 5 | 10 | 0,5 | | | 0,13 € | | K1151.0510100 | ocel | 5 | 10 | 1 | | | 0,13 € | | K1151.0612010 | ocel | 6 | 12 | 0,1 | | | 0,15 € | | K1151.0612020 | ocel | 6 | 12 | 0,2 | | | 0,15 € | | K1151.0612025 | ocel | 6 | 12 | 0,25 | | | 0,15 € | | K1151.0612030 | ocel | 6 | 12 | 0,3 | | | 0,15 € | | K1151.0612050 | ocel | 6 | 12 | 0,5 | | | 0,15 € | | K1151.0612100 | ocel | 6 | 12 | 1 | | | 0,15 € | | K1151.0713010 | ocel | 7 | 13 | 0,1 | | | 0,18 € | | K1151.0713020 | ocel | 7 | 13 | 0,2 | | | 0,18 € | | K1151.0713030 | ocel | 7 | 13 | 0,3 | | | 0,18 € | | K1151.0713050 | ocel | 7 | 13 | 0,5 | | | 0,18 € | | K1151.0713100 | ocel | 7 | 13 | 1 | | | 0,18 € | | K1151.0814010 | ocel | 8 | 14 | 0,1 | | | 0,20 € | | K1151.0814015 | ocel | 8 | 14 | 0,15 | | | 0,20 € | | K1151.0814020 | ocel | 8 | 14 | 0,2 | | | 0,20 € | | K1151.0814025 | ocel | 8 | 14 | 0,25 | | | 0,20 € | | K1151.0814030 | ocel | 8 | 14 | 0,3 | | | 0,20 € | | K1151.0814050 | ocel | 8 | 14 | 0,5 | | | 0,20 € | | K1151.0814100 | ocel | 8 | 14 | 1 | | | 0,20 € | | K1151.0915010 | ocel | 9 | 15 | 0,1 | | | 0,21 € | | K1151.0915015 | ocel | 9 | 15 | 0,15 | | | 0,21 € | | K1151.0915020 | ocel | 9 | 15 | 0,2 | | | 0,21 € | | K1151.0915030 | ocel | 9 | 15 | 0,3 | | | 0,21 € | | K1151.0915050 | ocel | 9 | 15 | 0,5 | | | 0,21 € | | K1151.0915100 | ocel | 9 | 15 | 1 | | | 0,21 € | | K1151.1016010 | ocel | 10 | 16 | 0,1 | | | 0,22 € | | K1151.1016015 | ocel | 10 | 16 | 0,15 | | | 0,22 € | | K1151.1016020 | ocel | 10 | 16 | 0,2 | | | 0,22 € | | K1151.1016025 | ocel | 10 | 16 | 0,25 | | | 0,22 € | | K1151.1016030 | ocel | 10 | 16 | 0,3 | | | 0,22 € | | K1151.1016050 | ocel | 10 | 16 | 0,5 | | | 0,22 € | | K1151.1016100 | ocel | 10 | 16 | 1 | | | 0,22 € | | K1151.1117010 | ocel | 11 | 17 | 0,1 | | | 0,26 € | | K1151.1117020 | ocel | 11 | 17 | 0,2 | | | 0,26 € | | K1151.1117025 | ocel | 11 | 17 | 0,25 | | | 0,26 € | | K1151.1117030 | ocel | 11 | 17 | 0,3 | | | 0,26 € | | K1151.1117050 | ocel | 11 | 17 | 0,5 | | | 0,26 € | | K1151.1117100 | ocel | 11 | 17 | 1 | | | 0,26 € | | K1151.1218010 | ocel | 12 | 18 | 0,1 | | | 0,28 € | | K1151.1218015 | ocel | 12 | 18 | 0,15 | | | 0,28 € | | K1151.1218020 | ocel | 12 | 18 | 0,2 | | | 0,28 € | | K1151.1218025 | ocel | 12 | 18 | 0,25 | | | 0,28 € | | K1151.1218030 | ocel | 12 | 18 | 0,3 | | | 0,28 € | | K1151.1218050 | ocel | 12 | 18 | 0,5 | | | 0,28 € | | K1151.1218100 | ocel | 12 | 18 | 1 | | | 0,28 € | | K1151.1319010 | ocel | 13 | 19 | 0,1 | | | 0,29 € | | K1151.1319015 | ocel | 13 | 19 | 0,15 | | | 0,29 € | | K1151.1319020 | ocel | 13 | 19 | 0,2 | | | 0,29 € | | K1151.1319025 | ocel | 13 | 19 | 0,25 | | | 0,29 € | | K1151.1319030 | ocel | 13 | 19 | 0,3 | | | 0,29 € | | K1151.1319050 | ocel | 13 | 19 | 0,5 | | | 0,29 € | | K1151.1319100 | ocel | 13 | 19 | 1 | | | 0,29 € | | K1151.1420010 | ocel | 14 | 20 | 0,1 | | | 0,30 € | | K1151.1420015 | ocel | 14 | 20 | 0,15 | | | 0,30 € | | K1151.1420020 | ocel | 14 | 20 | 0,2 | | | 0,30 € | | K1151.1420025 | ocel | 14 | 20 | 0,25 | | | 0,30 € | | K1151.1420030 | ocel | 14 | 20 | 0,3 | | | 0,30 € | | K1151.1420050 | ocel | 14 | 20 | 0,5 | | | 0,30 € | | K1151.1420100 | ocel | 14 | 20 | 1 | | | 0,30 € | | K1151.1521010 | ocel | 15 | 21 | 0,1 | | | 0,31 € | | K1151.1521015 | ocel | 15 | 21 | 0,15 | | | 0,31 € | | K1151.1521020 | ocel | 15 | 21 | 0,2 | | | 0,31 € | | K1151.1521025 | ocel | 15 | 21 | 0,25 | | | 0,31 € | | K1151.1521030 | ocel | 15 | 21 | 0,3 | | | 0,31 € | | K1151.1521050 | ocel | 15 | 21 | 0,5 | | | 0,31 € | | K1151.1521100 | ocel | 15 | 21 | 1 | | | 0,31 € | | K1151.1521120 | ocel | 15 | 21 | 1,2 | | | 0,31 € | | K1151.1622015 | ocel | 16 | 22 | 0,15 | | | 0,32 € | | K1151.1622020 | ocel | 16 | 22 | 0,2 | | | 0,32 € | | K1151.1622025 | ocel | 16 | 22 | 0,25 | | | 0,32 € | | K1151.1622030 | ocel | 16 | 22 | 0,3 | | | 0,32 € | | K1151.1622050 | ocel | 16 | 22 | 0,5 | | | 0,32 € | | K1151.1622100 | ocel | 16 | 22 | 1 | | | 0,32 € | | K1151.1622120 | ocel | 16 | 22 | 1,2 | | | 0,32 € | | K1151.1724010 | ocel | 17 | 24 | 0,1 | | | 0,33 € | | K1151.1724015 | ocel | 17 | 24 | 0,15 | | | 0,33 € | | K1151.1724020 | ocel | 17 | 24 | 0,2 | | | 0,33 € | | K1151.1724025 | ocel | 17 | 24 | 0,25 | | | 0,33 € | | K1151.1724030 | ocel | 17 | 24 | 0,3 | | | 0,33 € | | K1151.1724050 | ocel | 17 | 24 | 0,5 | | | 0,33 € | | K1151.1724100 | ocel | 17 | 24 | 1 | | | 0,33 € | | K1151.1724120 | ocel | 17 | 24 | 1,2 | | | 0,33 € | | K1151.1825010 | ocel | 18 | 25 | 0,1 | | | 0,34 € | | K1151.1825015 | ocel | 18 | 25 | 0,15 | | | 0,34 € | | K1151.1825020 | ocel | 18 | 25 | 0,2 | | | 0,34 € | | K1151.1825025 | ocel | 18 | 25 | 0,25 | | | 0,34 € | | K1151.1825030 | ocel | 18 | 25 | 0,3 | | | 0,34 € | | K1151.1825050 | ocel | 18 | 25 | 0,5 | | | 0,34 € | | K1151.1825100 | ocel | 18 | 25 | 1 | | | 0,34 € | | K1151.1825120 | ocel | 18 | 25 | 1,2 | | | 0,34 € | | K1151.1926010 | ocel | 19 | 26 | 0,1 | | | 0,35 € | | K1151.1926015 | ocel | 19 | 26 | 0,15 | | | 0,35 € | | K1151.1926020 | ocel | 19 | 26 | 0,2 | | | 0,35 € | | K1151.1926025 | ocel | 19 | 26 | 0,25 | | | 0,35 € | | K1151.1926030 | ocel | 19 | 26 | 0,3 | | | 0,35 € | | K1151.1926050 | ocel | 19 | 26 | 0,5 | | | 0,35 € | | K1151.1926100 | ocel | 19 | 26 | 1 | | | 0,35 € | | K1151.1926120 | ocel | 19 | 26 | 1,2 | | | 0,35 € | | K1151.2028010 | ocel | 20 | 28 | 0,1 | | | 0,36 € | | K1151.2028015 | ocel | 20 | 28 | 0,15 | | | 0,36 € | | K1151.2028020 | ocel | 20 | 28 | 0,2 | | | 0,36 € | | K1151.2028025 | ocel | 20 | 28 | 0,25 | | | 0,36 € | | K1151.2028030 | ocel | 20 | 28 | 0,3 | | | 0,36 € | | K1151.2028050 | ocel | 20 | 28 | 0,5 | | | 0,36 € | | K1151.2028100 | ocel | 20 | 28 | 1 | | | 0,36 € | | K1151.2028120 | ocel | 20 | 28 | 1,2 | | | 0,36 € | | K1151.2028150 | ocel | 20 | 28 | 1,5 | | | 0,36 € | | K1151.2230010 | ocel | 22 | 30 | 0,1 | | | 0,37 € | | K1151.2230015 | ocel | 22 | 30 | 0,15 | | | 0,37 € | | K1151.2230020 | ocel | 22 | 30 | 0,2 | | | 0,37 € | | K1151.2230025 | ocel | 22 | 30 | 0,25 | | | 0,37 € | | K1151.2230030 | ocel | 22 | 30 | 0,3 | | | 0,37 € | | K1151.2230050 | ocel | 22 | 30 | 0,5 | | | 0,37 € | | K1151.2230100 | ocel | 22 | 30 | 1 | | | 0,37 € | | K1151.2230120 | ocel | 22 | 30 | 1,2 | | | 0,37 € | | K1151.2230150 | ocel | 22 | 30 | 1,5 | | | 0,37 € | | K1151.2535010 | ocel | 25 | 35 | 0,1 | | | 0,39 € | | K1151.2535015 | ocel | 25 | 35 | 0,15 | | | 0,39 € | | K1151.2535020 | ocel | 25 | 35 | 0,2 | | | 0,39 € | | K1151.2535025 | ocel | 25 | 35 | 0,25 | | | 0,39 € | | K1151.2535030 | ocel | 25 | 35 | 0,3 | | | 0,39 € | | K1151.2535050 | ocel | 25 | 35 | 0,5 | | | 0,39 € | | K1151.2535100 | ocel | 25 | 35 | 1 | | | 0,39 € | | K1151.2535120 | ocel | 25 | 35 | 1,2 | | | 0,39 € | | K1151.2535150 | ocel | 25 | 35 | 1,5 | | | 0,39 € | | K1151.2637010 | ocel | 26 | 37 | 0,1 | | | 0,41 € | | K1151.2637015 | ocel | 26 | 37 | 0,15 | | | 0,41 € | | K1151.2637020 | ocel | 26 | 37 | 0,2 | | | 0,41 € | | K1151.2637025 | ocel | 26 | 37 | 0,25 | | | 0,41 € | | K1151.2637030 | ocel | 26 | 37 | 0,3 | | | 0,41 € | | K1151.2637050 | ocel | 26 | 37 | 0,5 | | | 0,41 € | | K1151.2637100 | ocel | 26 | 37 | 1 | | | 0,41 € | | K1151.2637120 | ocel | 26 | 37 | 1,2 | | | 0,41 € | | K1151.2637150 | ocel | 26 | 37 | 1,5 | | | 0,41 € | | K1151.2840010 | ocel | 28 | 40 | 0,1 | | | 0,42 € | | K1151.2840015 | ocel | 28 | 40 | 0,15 | | | 0,42 € | | K1151.2840020 | ocel | 28 | 40 | 0,2 | | | 0,42 € | | K1151.2840025 | ocel | 28 | 40 | 0,25 | | | 0,42 € | | K1151.2840030 | ocel | 28 | 40 | 0,3 | | | 0,42 € | | K1151.2840050 | ocel | 28 | 40 | 0,5 | | | 0,42 € | | K1151.2840100 | ocel | 28 | 40 | 1 | | | 0,42 € | | K1151.2840120 | ocel | 28 | 40 | 1,2 | | | 0,42 € | | K1151.2840150 | ocel | 28 | 40 | 1,5 | | | 0,42 € | | K1151.3042010 | ocel | 30 | 42 | 0,1 | | | 0,43 € | | K1151.3042015 | ocel | 30 | 42 | 0,15 | | | 0,43 € | | K1151.3042020 | ocel | 30 | 42 | 0,2 | | | 0,43 € | | K1151.3042025 | ocel | 30 | 42 | 0,25 | | | 0,43 € | | K1151.3042030 | ocel | 30 | 42 | 0,3 | | | 0,43 € | | K1151.3042050 | ocel | 30 | 42 | 0,5 | | | 0,43 € | | K1151.3042100 | ocel | 30 | 42 | 1 | | | 0,43 € | | K1151.3042120 | ocel | 30 | 42 | 1,2 | | | 0,43 € | | K1151.3042150 | ocel | 30 | 42 | 1,5 | | | 0,43 € | | K1151.3042200 | ocel | 30 | 42 | 2 | | | 0,43 € | | K1151.3245010 | ocel | 32 | 45 | 0,1 | | | 0,44 € | | K1151.3245015 | ocel | 32 | 45 | 0,15 | | | 0,44 € | | K1151.3245020 | ocel | 32 | 45 | 0,2 | | | 0,44 € | | K1151.3245025 | ocel | 32 | 45 | 0,25 | | | 0,44 € | | K1151.3245030 | ocel | 32 | 45 | 0,3 | | | 0,44 € | | K1151.3245050 | ocel | 32 | 45 | 0,5 | | | 0,44 € | | K1151.3245100 | ocel | 32 | 45 | 1 | | | 0,44 € | | K1151.3245120 | ocel | 32 | 45 | 1,2 | | | 0,44 € | | K1151.3245150 | ocel | 32 | 45 | 1,5 | | | 0,44 € | | K1151.3245200 | ocel | 32 | 45 | 2 | | | 0,44 € | | K1151.3545010 | ocel | 35 | 45 | 0,1 | | | 0,45 € | | K1151.3545015 | ocel | 35 | 45 | 0,15 | | | 0,45 € | | K1151.3545020 | ocel | 35 | 45 | 0,2 | | | 0,45 € | | K1151.3545025 | ocel | 35 | 45 | 0,25 | | | 0,45 € | | K1151.3545030 | ocel | 35 | 45 | 0,3 | | | 0,45 € | | K1151.3545050 | ocel | 35 | 45 | 0,5 | | | 0,45 € | | K1151.3545100 | ocel | 35 | 45 | 1 | | | 0,45 € | | K1151.3545120 | ocel | 35 | 45 | 1,2 | | | 0,45 € | | K1151.3545150 | ocel | 35 | 45 | 1,5 | | | 0,45 € | | K1151.3545200 | ocel | 35 | 45 | 2 | | | 0,45 € | | K1151.3645010 | ocel | 36 | 45 | 0,1 | | | 0,46 € | | K1151.3645015 | ocel | 36 | 45 | 0,15 | | | 0,46 € | | K1151.3645020 | ocel | 36 | 45 | 0,2 | | | 0,46 € | | K1151.3645025 | ocel | 36 | 45 | 0,25 | | | 0,46 € | | K1151.3645030 | ocel | 36 | 45 | 0,3 | | | 0,46 € | | K1151.3645050 | ocel | 36 | 45 | 0,5 | | | 0,46 € | | K1151.3645100 | ocel | 36 | 45 | 1 | | | 0,46 € | | K1151.3645120 | ocel | 36 | 45 | 1,2 | | | 0,46 € | | K1151.3645150 | ocel | 36 | 45 | 1,5 | | | 0,46 € | | K1151.3645200 | ocel | 36 | 45 | 2 | | | 0,46 € | | K1151.3747010 | ocel | 37 | 47 | 0,1 | | | 0,47 € | | K1151.3747015 | ocel | 37 | 47 | 0,15 | | | 0,47 € | | K1151.3747020 | ocel | 37 | 47 | 0,2 | | | 0,47 € | | K1151.3747025 | ocel | 37 | 47 | 0,25 | | | 0,47 € | | K1151.3747030 | ocel | 37 | 47 | 0,3 | | | 0,47 € | | K1151.3747050 | ocel | 37 | 47 | 0,5 | | | 0,47 € | | K1151.3747100 | ocel | 37 | 47 | 1 | | | 0,47 € | | K1151.3747120 | ocel | 37 | 47 | 1,2 | | | 0,47 € | | K1151.3747150 | ocel | 37 | 47 | 1,5 | | | 0,47 € | | K1151.3747200 | ocel | 37 | 47 | 2 | | | 0,47 € | | K1151.4050010 | ocel | 40 | 50 | 0,1 | | | 0,48 € | | K1151.4050015 | ocel | 40 | 50 | 0,15 | | | 0,48 € | | K1151.4050020 | ocel | 40 | 50 | 0,2 | | | 0,48 € | | K1151.4050025 | ocel | 40 | 50 | 0,25 | | | 0,48 € | | K1151.4050030 | ocel | 40 | 50 | 0,3 | | | 0,48 € | | K1151.4050050 | ocel | 40 | 50 | 0,5 | | | 0,48 € | | K1151.4050100 | ocel | 40 | 50 | 1 | | | 0,48 € | | K1151.4050120 | ocel | 40 | 50 | 1,2 | | | 0,48 € | | K1151.4050150 | ocel | 40 | 50 | 1,5 | | | 0,48 € | | K1151.4050200 | ocel | 40 | 50 | 2 | | | 0,48 € | | K1151.4252010 | ocel | 42 | 52 | 0,1 | | | 0,52 € | | K1151.4252015 | ocel | 42 | 52 | 0,15 | | | 0,52 € | | K1151.4252020 | ocel | 42 | 52 | 0,2 | | | 0,52 € | | K1151.4252025 | ocel | 42 | 52 | 0,25 | | | 0,52 € | | K1151.4252030 | ocel | 42 | 52 | 0,3 | | | 0,52 € | | K1151.4252050 | ocel | 42 | 52 | 0,5 | | | 0,52 € | | K1151.4252100 | ocel | 42 | 52 | 1 | | | 0,52 € | | K1151.4252120 | ocel | 42 | 52 | 1,2 | | | 0,52 € | | K1151.4252150 | ocel | 42 | 52 | 1,5 | | | 0,52 € | | K1151.4252200 | ocel | 42 | 52 | 2 | | | 0,52 € | | K1151.4555010 | ocel | 45 | 55 | 0,1 | | | 0,53 € | | K1151.4555015 | ocel | 45 | 55 | 0,15 | | | 0,53 € | | K1151.4555020 | ocel | 45 | 55 | 0,2 | | | 0,53 € | | K1151.4555025 | ocel | 45 | 55 | 0,25 | | | 0,53 € | | K1151.4555030 | ocel | 45 | 55 | 0,3 | | | 0,53 € | | K1151.4555050 | ocel | 45 | 55 | 0,5 | | | 0,53 € | | K1151.4555100 | ocel | 45 | 55 | 1 | | | 0,53 € | | K1151.4555120 | ocel | 45 | 55 | 1,2 | | | 0,53 € | | K1151.4555150 | ocel | 45 | 55 | 1,5 | | | 0,53 € | | K1151.4555200 | ocel | 45 | 55 | 2 | | | 0,53 € | | K1151.4860010 | ocel | 48 | 60 | 0,1 | | | 0,54 € | | K1151.4860015 | ocel | 48 | 60 | 0,15 | | | 0,54 € | | K1151.4860020 | ocel | 48 | 60 | 0,2 | | | 0,54 € | | K1151.4860025 | ocel | 48 | 60 | 0,25 | | | 0,54 € | | K1151.4860030 | ocel | 48 | 60 | 0,3 | | | 0,54 € | | K1151.4860050 | ocel | 48 | 60 | 0,5 | | | 0,54 € | | K1151.4860100 | ocel | 48 | 60 | 1 | | | 0,54 € | | K1151.4860120 | ocel | 48 | 60 | 1,2 | | | 0,54 € | | K1151.4860150 | ocel | 48 | 60 | 1,5 | | | 0,54 € | | K1151.4860200 | ocel | 48 | 60 | 2 | | | 0,54 € | | K1151.5062010 | ocel | 50 | 62 | 0,1 | | | 0,56 € | | K1151.5062015 | ocel | 50 | 62 | 0,15 | | | 0,56 € | | K1151.5062020 | ocel | 50 | 62 | 0,2 | | | 0,56 € | | K1151.5062025 | ocel | 50 | 62 | 0,25 | | | 0,56 € | | K1151.5062030 | ocel | 50 | 62 | 0,3 | | | 0,56 € | | K1151.5062050 | ocel | 50 | 62 | 0,5 | | | 0,56 € | | K1151.5062100 | ocel | 50 | 62 | 1 | | | 0,56 € | | K1151.5062120 | ocel | 50 | 62 | 1,2 | | | 0,56 € | | K1151.5062150 | ocel | 50 | 62 | 1,5 | | | 0,56 € | | K1151.5062200 | ocel | 50 | 62 | 2 | | | 0,56 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|