- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Šrouby, matice a podložky
- K0756
Šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6304, příp. DIN 6306
- K0584
Zesilovače upínací síly (axiální ložiska)
- K1798
Kryty z hliníku pro otvory a hlavy šroubu s vnitřním šestihranem
- K1418
Šrouby s okem DIN 444 provedení B s dlouhým závitem
- K1960
Závitové tyče ocel a nerezová ocel DIN 976-1
- K0708
Zápustné šrouby s vnitřním šestihranem DIN EN ISO 10642
- K1159
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem závit až k hlavě DIN 912
- K0869
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN EN ISO 4762, se závitovou pojistkou
- K0869
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem rozšířená norma DIN EN ISO 4762, ocel nebo nerezová ocel
- K1160
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem nízká hlava DIN 6912
- K0396
Šrouby s okem DIN 444 provedení B
- K0404
Závitové kolíky se zářezem pro lepení
- K0405
Sady závitových kolíků se zářezem pro lepení
- K0755
Matice s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí DIN 6305, příp. DIN 6307
- K0697
Závitové šrouby DIN 6379
- K1910
Závrtné šrouby
- K0698
Šrouby pro T-drážky DIN 787
- K0699
Šrouby pro T-drážky DIN 787, 12.9
- K0870
Šroub s šestihrannou hlavou s dříkem DIN 931/ISO 4014
- K0871
Šrouby s šestihrannou hlavou DIN 933/ISO 4017
- K1161
Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665
- K1796
Šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou, DIN EN ISO 7380
- K1493
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1327
Šestihranné šrouby s nákružkem pro těsnicí podložku a podložku Hygienic USIT® od Freudenberg Process Seals
- K1492
Šrouby s šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem pro těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1595
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli s nákružkem a těsnicími podložkami pro sadu Hygienic USIT®
- K1594
Uzavřené matice z nerezové oceli s nákružkem a podložky s těsnicím kroužkem pro sadu Hygienic USIT®
- K1491
Těsnicí podložky Hygienic USIT®
- K1647
Šrouby se šestihrannou hlavou z nerezové oceli, s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1648
Šestihranná matice z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1822
Rozpěrná pouzdra z nerezové oceli s těsnicím kroužkem v provedení Hygienic DESIGN
- K1649
Těsnicí kroužky v provedení Hygienic DESIGN
- K1329
Šroub s kulovou hlavou v Hygienic DESIGN
- K1411
Šestihranné šrouby z nerezové oceli v Hygienic DESIGN
- K1330
Šestihranný šroub s tenkým dříkem v Hygienic DESIGN
- K1332
Uzavřené matice kompaktní v Hygienic DESIGN
- K0700
Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Šestihranné matice DIN 934
- K1147
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu vysoké provedení, rozšířená norma DIN 982
- K1148
Šestihranné matice s upínacím dílem z polyamidu nízké provedení, rozšířená norma DIN 985
- K1146
Šestihranné matice s upínacím dílem rozšířená norma DIN 980
- K1797
Šestihranné matice s přírubou DIN 6923 / rozšířená norma EN 1661
- K2030
Krytky z plastu pro šestihranné matice a šrouby
- K0701
Šestihranné matice výška 1,5 D s nákružkem DIN 6331 rozšířená
- K0702
Šestihranné matice výška 1,5 D DIN 6330 rozšířená
- K0794
Šestihranné matice s kulovou pánvičkou
- K1800
Šestihranné uzavřené matice, vysoké provedení, DIN 1587 ocel nebo nerezová ocel
- K1801
Šestihranné uzavřené matice, nízké provedení, DIN 917 ocel nebo nerezová ocel
- K1917
Matice do drážky DIN 1804
- K2060
Hřídelové matice z oceli nebo nerezové oceli DIN 981
- K2063
Bezpečnostní plechy z oceli nebo nerezové oceli DIN 5406
- K2062
Pojistné plechy z oceli DIN 462
- K2059
Drážkové matice z oceli DIN 70852
- K2061
Pojistné plechy z oceli DIN 70952
- K1918
Matice do drážky s elastickým jištěním
- K0868
Podložky provedení střední DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Podložky DIN 433 z oceli nebo nerezové oceli
- K1150
Podložky s velkým vnějším průměrem DIN 9021
- K1151
Lícované podložky DIN 988
- K1968
Podložky pro šrouby s těžkými upínacími pouzdry DIN 7349
- K1526
Podložky plastové neztratitelné
- K1938
Pojistné kroužky pro hřídele DIN 471
- K1939
Pojistné kroužky do otvorů DIN 472
- K1940
Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799
- K0730
Podsuvné podložky pro přípravky DIN 6372 rozšířená
- K0703
Neodnímatelné násuvné podložky pro přípravky DIN 6371
- K0704
Šrouby s plochou válcovou hlavou s drážkou a osazením DIN 923
- K0705
Lícované šrouby s osazením podle ISO 7379
- K0706
Lícované šrouby s dlouhým závitovým čepem šestihran, podobné normě DIN 609
- K1908
Válcové kolíky DIN 6325
- K2013
Válcové kolíky ISO 2338
- K1909
Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735
- K0707
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026
- K0797
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a hrotem DIN EN ISO 4027
- K2052
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a čepem ČSN EN ISO 4028
- Závitové vložky
- Vrtací pouzdra
- Spojení pro profily a profilové systémy
- Stavěcí kroužky, svěrací kroužky a svěrací náboje
- Příslušenství pro strojní prvky a části přípravků
- Spojky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1161Šestihranné šrouby s přírubou DIN EN 1665 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel třídy pevnosti 8.8, galvanicky zinkovaná. Ocel třídy pevnosti 10.9, galvanicky zinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Třída pevnosti | D | L | Ls min. | Lg max. | D1 | SW | K | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1161.406X12 | ocel | 8.8 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,43 € | | K1161.406X16 | ocel | 8.8 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,32 € | | K1161.406X20 | ocel | 8.8 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,32 € | | K1161.406X25 | ocel | 8.8 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,32 € | | K1161.406X30 | ocel | 8.8 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,36 € | | K1161.408X12 | ocel | 8.8 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,37 € | | K1161.408X16 | ocel | 8.8 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,41 € | | K1161.408X20 | ocel | 8.8 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,41 € | | K1161.408X25 | ocel | 8.8 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,41 € | | K1161.408X30 | ocel | 8.8 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,41 € | | K1161.408X35 | ocel | 8.8 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,43 € | | K1161.408X40 | ocel | 8.8 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,47 € | | K1161.408X50 | ocel | 8.8 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,54 € | | K1161.408X60 | ocel | 8.8 | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,64 € | | K1161.410X20 | ocel | 8.8 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0,69 € | | K1161.410X25 | ocel | 8.8 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0,76 € | | K1161.410X30 | ocel | 8.8 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0,80 € | | K1161.410X35 | ocel | 8.8 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0,96 € | | K1161.410X40 | ocel | 8.8 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | momentálně není k dispozici | | K1161.410X50 | ocel | 8.8 | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | momentálně není k dispozici | | K1161.412X20 | ocel | 8.8 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 0,98 € | | K1161.412X25 | ocel | 8.8 | M12 | 25 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1,01 € | | K1161.412X30 | ocel | 8.8 | M12 | 30 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1,06 € | | K1161.412X40 | ocel | 8.8 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1,20 € | | K1161.412X50 | ocel | 8.8 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2,83 € | | K1161.416X30 | ocel | 8.8 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 1,94 € | | K1161.416X35 | ocel | 8.8 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2,09 € | | K1161.416X40 | ocel | 8.8 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2,27 € | | K1161.416X45 | ocel | 8.8 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2,37 € | | K1161.416X50 | ocel | 8.8 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2,41 € | | K1161.416X70 | ocel | 8.8 | M16 | 70 | 22 | 32 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3,40 € | | K1161.506X12 | ocel | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,54 € | | K1161.506X16 | ocel | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,43 € | | K1161.506X20 | ocel | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,43 € | | K1161.506X25 | ocel | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,43 € | | K1161.506X30 | ocel | 10.9 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,52 € | | K1161.508X12 | ocel | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,53 € | | K1161.508X16 | ocel | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,57 € | | K1161.508X20 | ocel | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,57 € | | K1161.508X25 | ocel | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,57 € | | K1161.508X30 | ocel | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,58 € | | K1161.508X35 | ocel | 10.9 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,61 € | | K1161.508X40 | ocel | 10.9 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,66 € | | K1161.510X25 | ocel | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1,05 € | | K1161.510X30 | ocel | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1,11 € | | K1161.510X40 | ocel | 10.9 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1,29 € | | K1161.512X20 | ocel | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | na požádání | | K1161.512X35 | ocel | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1,62 € | | K1161.512X40 | ocel | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 0 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 1,66 € | | K1161.512X45 | ocel | 10.9 | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 2,08 € | | K1161.512X50 | ocel | 10.9 | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 26,6 | 18 | 11,8 | | | 3,11 € | | K1161.516X30 | ocel | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2,72 € | | K1161.516X35 | ocel | 10.9 | M16 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 2,94 € | | K1161.516X40 | ocel | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | momentálně není k dispozici | | K1161.516X45 | ocel | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | na požádání | | K1161.516X50 | ocel | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 0 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3,40 € | | K1161.516X60 | ocel | 10.9 | M16 | 60 | 12 | 22 | 35 | 24 | 15,4 | | | 3,64 € | | K1161.106X12 | nerezová ocel A2 | 70 | M6 | 12 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,54 € | | K1161.106X16 | nerezová ocel A2 | 70 | M6 | 16 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,43 € | | K1161.106X20 | nerezová ocel A2 | 70 | M6 | 20 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,43 € | | K1161.106X25 | nerezová ocel A2 | 70 | M6 | 25 | 0 | 0 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,43 € | | K1161.106X30 | nerezová ocel A2 | 70 | M6 | 30 | 7 | 12 | 14,2 | 10 | 6,6 | | | 0,52 € | | K1161.108X16 | nerezová ocel A2 | 70 | M8 | 16 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,57 € | | K1161.108X20 | nerezová ocel A2 | 70 | M8 | 20 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,57 € | | K1161.108X25 | nerezová ocel A2 | 70 | M8 | 25 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,57 € | | K1161.108X30 | nerezová ocel A2 | 70 | M8 | 30 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,58 € | | K1161.108X35 | nerezová ocel A2 | 70 | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,61 € | | K1161.108X40 | nerezová ocel A2 | 70 | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,66 € | | K1161.108X50 | nerezová ocel A2 | 70 | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 18 | 13 | 8,1 | | | 0,75 € | | K1161.110X20 | nerezová ocel A2 | 70 | M10 | 20 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 0,80 € | | K1161.110X25 | nerezová ocel A2 | 70 | M10 | 25 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1,05 € | | K1161.110X30 | nerezová ocel A2 | 70 | M10 | 30 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1,11 € | | K1161.110X35 | nerezová ocel A2 | 70 | M10 | 35 | 0 | 0 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1,20 € | | K1161.110X40 | nerezová ocel A2 | 70 | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1,29 € | | K1161.110X50 | nerezová ocel A2 | 70 | M10 | 50 | 11,5 | 19 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1,34 € | | K1161.110X60 | nerezová ocel A2 | 70 | M10 | 60 | 16,5 | 24 | 22,3 | 16 | 10,4 | | | 1,41 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|