Skupiny zboží
Teleskopické lišty extra výsuv, nosnost do 60 kg
K0541

Teleskopické lišty extra výsuv, nosnost do 60 kg

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty, kuličkové klece ocel.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Lišty pozinkované v ohni.
Kuličkové klece pozinkované.
Kuličky, kaleny.
Upozornění:U teleskopických lišt s extra výsuvem je zdvih větší než montážní délka, což zaručuje vyšší komfort a lepší přístupnost. Díky systému „Soft-Control“ je teleskopická lišta při zavírání tlumeně zachycena a zavírá se samovolně. Dynamická kapacita zatížení teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru lišt při využití plné výsuvné dráhy. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 100.000 cyklech.Vezměte na vědomí:Všechny teleskopické lišty jsou testovány dle normy DIN EN 15338.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0541 Teleskopické lišty extra výsuv, nosnost do 60 kg 224 kB

Výkresy

Teleskopické lišty extra výsuv, nosnost do 60 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2Zdvih
S
LL1Hloubka zásuvkyNosnost
na jeden pár v
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0541.1050016019232053450047150055výběhovy výrobek 62,28 €

Pokyny k tomuto zboží

Upozornění: 

Zde naleznete výrobky, které brzy budou vyškrtnuty ze sortimentu a speciální slevy.

Prodej po párech
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33