Skupiny zboží
Teleskopické lišty, částečné vysunutí, nosnost do 15 kg
K0536

Teleskopické lišty, částečné vysunutí, nosnost do 15 kg

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Kuličkové klece z umělé hmoty.
Kuličky z oceli C.
Provedení: Lišty pozinkované v ohni.
Kuličky, kaleny.
Upozornění:U teleskopických lišt s částečným výsuvem je zdvih menší než montážní délka. Jsou výhodným řešením vždy, má-li mít vedení zásuvek a podobných zařízení malé tření. Dynamická kapacita zatížení teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost svisle namontovaného páru lišt při využití plné výsuvné dráhy. Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 100.000 cyklech. Teleskopické lišty lze vytahovat oboustranně.Vezměte na vědomí:Všechny teleskopické lišty jsou testovány dle normy DIN EN 15338.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0536 Teleskopické lišty, částečné vysunutí, nosnost do 15 kg 200 kB
 Technické informace pro teleskopické lišty 546 kB

Výkresy

Teleskopické lišty, částečné vysunutí, nosnost do 15 kg

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1Zdvih
S
LHloubka zásuvky
od - do
Nosnost
na jeden pár v
kg
statusCADPřís.CenaObjednat
K0536.10406352330276406406 - 67215výběhovy výrobek 7,43 €

Pokyny k tomuto zboží

Upozornění: 

Zde naleznete výrobky, které brzy budou vyškrtnuty ze sortimentu a speciální slevy.

Prodej po párech
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33