Skupiny zboží

Zodpovědně stavět ze "zelené oceli"

zpět
Zodpovědně stavět

Společnost KIPP používá při stavbě nové logistické budovy CO2 neutrální „zelenou ocel“

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšiřuje logistiku v kmenovém sídle Sulz am Neckar. Zvláštnost: V projektu je použita výlučně CO2 neutrální výztužná ocel. Nová budova je ve dvojím smyslu udržitelnou investicí do budoucna.

Spoléháme na dlouhodobý růst“, zdůrazňuje Nicolas Kipp, výkonný ředitel společnosti KIPP. „Přitom se znovu zavazujeme k udržitelným akcím a podporujeme ochranu klimatu pomocí CO 2 neutrální oceli.“ Nová budova je logistickým rozšířením na celkové ploše 4300 m 2 se skladem s kyvadlovou dopravou. Zahrnuje dodavatelský sklad, kanceláře a společenskou místnost. Pro novostavbu je zapotřebí 400 tun výztužné oceli. Zde padlo rozhodnutí ve prospěch certifikované „zelené oceli“ od firmy SÜLZLE Stahlpartner v Rosenfeldu.


CO 2 emise při výrobě oceli jsou kompenzovány příspěvkem společnosti KIPP. Potvrzuje to certifikát, který Heinrich Sülzle předal stavitelům Nicolasovi a Heinrichovi Kippovi. Příspěvek v oblasti klimatu podporuje projekty jak regionálně, tak v rozvinutých a rozvojových zemích - například v oblastech zalesňování v Uruguayi, fotovoltaiky v Indii a pitné vody v Zimbabwe.

Firma SÜLZLE je prvním poskytovatelem certifikované „zelené oceli“ v Německu. „Inovativní a přední společnosti mají vysokou úroveň povědomí s ohledem na ochrany klimatu a udržitelnost“, řekl architekt Michael Frey ze společnosti Schmelzle+Partner, která řídí projekt novostavby společnosti KIPP. „Díky použití CO2neutrální konstrukční oceli realizuje společnost HEINRICH KIPP WERK udržitelnou výstabu a podporuje přitom globální projekty v oblasti obnovitelných energií.“

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33