Skupiny zboží

Trubkové úchyty Bighand od společnosti KIPP

zpět
Nejrůznější provedení a barvy

Trubkové úchyty Bighand od společnosti KIPP

Nadčasový design a variabilní barevné provedení zaručují, že se trubkové úchyty KIPP Bighand optimálně integrují do okolí.

Nové trubkové úchyty Bighand od společnosti KIPP nabízí díky svému ergonomickému, oválnému tvaru bezpečný a příjemný úchop. Jsou k dostání v různých délkách a provedeních. Dále je možné je kombinovat s krytkami v šesti různých barvách. Díky tomu je lze perefektně sladit se stroji a použít v individuálních oblastech a umožňují tak široké spektrum nejrůznějších aplikací – např. na dveřích strojů a zařízení.

Trubkové úchyty Bighand vykazují vysokou stabilitu. Trubkový úchyt je vyroben z hliníku a je tím pádem velmi zatížitelný. Zvolit je možné mezi třemi provedeními. Tyto se liší způsobem opracování povrchů. Trubkové úchyty KIPP lze montovat ze strany obsluhy a ze zadní strany. Barevné krytky lze vtlačit jednoduše rukou.

Provedení trubkových úchytů:

  • tmavě šedé, komaxitované, lesklé
  • černé, eloxované, matné
  • přírodní, eloxované, matné

 

Barvy krytek:

  • tmavě šedá RAL 7021
  • čistě oranžová RAL 2004
  • sytě žlutá RAL 1021
  • bezpečnostně červená RAL 3020
  • signální zelená RAL6032
  • bezpečnostní modrá RAL 5017

 

Speciální barvy a speciální délky lze objednat zde: Poptávka.



K trubkovým úchytům Bighand

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33