Skupiny zboží

Uzamykatelné ovládací úchyty od společnosti KIPP

zpět

Klíč pro více bezpečnosti – uzamykatelné ovládací úchyty od společnosti KIPP

Úchyty a knoflíky společnosti KIPP slouží k manuálnímu upevnění a sevření. Použití nalézají např. ve strojírenství, konstrukci nástrojů, zařízení a zkušebních zařízení a lékařských přístrojů. Obzvláště v bezpečnostně technické oblasti bodují nové uzamykatelné ovládací páky. Zabraňují neoprávněnému uvolnění šroubení nebo spojení.

Společnost KIPP převzala mimo jiné do sortimentu uzavíratelné pěticípé ovládací úchyty, které jsou vhodné pro použití v konstrukci přístrojů. Také v balicím průmyslu, při konstrukci speciálních strojů a nástrojů, i v campingové branži naleznou uzamykatelné úchyty své uplatnění.

Samotné úchyty jsou vyrobeny z termoplastu, ocelové díly jsou modře pasivovány a válcová vložka se skládá ze zinkového tlakového odlitku.
K1378 Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, uzavírací s vnitřním závitem

                       

                  

K dostání jsou uzamykatelné pěticípé ovládací úchyty s

vnitřním a vnějším závitem

ve velikostech M8 a M10.

Kromě toho nabízí společnost KIPP velikost M6 jako variantu s vnitřním závitem. Vnější závity jsou vždy 20 mm dlouhé.

K1378 Pěticípé hvězdicové rukojeti plastové, uzavírací s vnějším závitem
V rozsahu dodávky jsou obsaženy dva klíče, které lze vytáhnout v obou polohách (otevřené nebo uzavřené). Protože jsou pěticípé ovládací úchyty ve standardním provedení s totožným zámkem, lze otevřít nebo uzamknout jedním klíčem více úchytů, což usnadňuje denní manipulaci.
Na poptávku vyrobí společnost KIPP speciální varianty s různými vložkami nebo s jinou variantou závitu.

Přesné údaje naleznete zde:

K výrobkům:

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33