Skupiny zboží

Společnost KIPP přináší na trh pouzdra s odpruženou kuličkou se zploštělým tlačným čepem

zpět
  • Společnost KIPP přináší na trh pouzdra s odpruženou kuličkou se zploštělým tlačným čepem

Bezpečná aretace, precizní fixování, přesné polohování

Společnost KIPP přináší na trh pouzdra s odpruženou kuličkou se zploštělým tlačným čepem
Další pokrok ve prospěch zákazníka: Pouzdra s odpruženou kuličkou se zploštělým tlačným kolíkem zahrnula společnost HEINRICH KIPP WERK do standardního sortimentu na základě stále častějších poptávek. Jsou k dostání v široké nabídce provedení, která je na trhu jedinečná: Celkem nabízí společnost KIPP kolem 50 modelů z oceli, z nerezové oceli a z plastu polyoxymetylénu (POM), které lze dle volby vybavit osvědčenou závitovou pojistkou .

Oproti dosavadním dodávaným modelům se používají pouzdra s odpruženou kuličkou především jako odtlačovací kolíky a jako odpružený doraz ve výrobě nástrojů. Důležité je: U těchto provedení se zploštělý tlačný čep ovládá výlučně v axiálním směru. Pro radiální nebo boční ovládání má společnost KIPP v programu celou řadu alternativních tlačných prvků.

Současně nabízí HEINRICH KIPP WERK více než 800 standardních variant pouzder s odpruženou kuličkou pro všechny běžné situace. K dostání jsou nejen z oceli, ale také – pro použití ve spojení s chemickými substancemi – v provedení z nerezové oceli a plastu nebo ve smíšených variantách. Díky velké možnosti kombinací pouzder, kuliček a pružin je pro každé použití k dispozici ideální vhodný tlačný prvek. Díky integrované závitové pojistce odolávají tlačné prvky dokoce i silným nárazům, úderům a vibracím.

Pouzdra s odpruženou kuličkou se používají především pro přitlačení, odtlačení, výhoz nebo jako pružné dorazy. Pomocí těchto univerzálních prvků lze:

  • upevňovat často vyměňované konstrukční díly
  • realizovat přesné vzdálenosti při dorazu
  • spolehlivě přitlačovat a odtlačovat komponenty systému

Lineární nebo radiální pohyblivé díly spolehlivě aretovat na předurčené poloze pomocí kuličkových západek a rovněž lícované prvky v pouzdrech a ložiskách přesně centrovat.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33