Skupiny zboží

Společnost KIPP představí na veletrhu automatica 2018 nový katalog

zpět

Společnost KIPP představí na veletrhu automatica 2018 nový katalog

Společnost HEINRICH KIPP WERK vystavuje na veletrhu Automatica v Mnichově, který se koná od 19. do 22. června. Společnost využívá tento event k představení nesčetných novinek odbornému publiku. Tyto novinky nejsou k nalezení jen na veletrhu, ale z velké části také v novém katalogu výrobků OVLÁDACÍ PRVKY| NORMOVANÉ DÍLY.

HEINRICH KIPP WERK představí na veletrhu automatica 2018 svůj rozsáhlý sortiment výrobků z nerezu. Patří k nim i nová řada výrobků NOVOnox hygienic. Návštěvníci se mohou těšit na velké množství novinek, jako jsou excentrické páky, hvězdicové úchyty, stavitelné nožky nebo závěsy v matném či leštěném provedení.

Úchytky tvaru T z nerezové oceli

Zvláštní pozornost je věnována ergonomii úchytky T z ušlechtilé oceli, která boduje designem a jednoduchou manipulací.

Klasická ovládací úchytka je k dostání ve třech různých velikostech s vnitřními závity v rozmezí M6 až M12 a s elektrolyticky leštěným nebo tryskaným povrchem.

NOVINKA: Katalog OVLÁDACÍ DÍLY, NORMOVANÉ DÍLY
Kromě toho bude mít tým společnosti KIPP s sebou nový katalog OVLÁDACÍ PRVKY | NORMOVANÉ DÍLY, který na 1350 stranách nabízí přehled více než 28000 výrobků vč. 3500 novinek a rozšíření.

Společnost HEINRICH KIPP WERK vystavuje v hale A5 u stánku 408. Společnost KIPP se těší na zvídavé návštěvníky a zve je na cappuccino ve vlastní kavárně CAFÉ Lounge.

Zde si objednejte bezplatnou vstupenku:

info@kipp.com

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33