Skupiny zboží

Rozšíření zástrčných čepů o dvě varianty

zpět
KIPP rozšiřuje zástrčné čepy o dvě varianty
KIPP rozšiřuje zástrčné čepy o dvě varianty
Nově, chytře a příjemně pro uživatele
Trzpienie ustalające i montażowe marki KIPP od dawna przekonują łatwością obsługi oraz najwyższą jakością wykonania i trwałością. Cechy te posiadają także proste wersje trzpieni, które umożliwiają szybkie i łatwe mocowanie części i obrabianych przedmiotów.

Także trzpienie montażowe KIPP wyposażone w szeroki rygiel idealnie nadają się do zastosowania w tym obszarze. Umożliwiają one blokowanie mocowanej części elementem poprzecznym ustawianym w dwóch położeniach dzięki środkowemu wyfrezowaniu.

Trzpienie montażowe KIPP z kółkiem z drutu stanowią korzystną cenowo alternatywę. Ryglowanie odbywa się za pomocą zatrzasku kulkowego znajdującego się na końcu trzpienia. Pociągnięcie za kółko powoduje wciśnięcie kulki w sprężynę, umożliwiając wyjęcie trzpienia z otworu.

Na stránku s výrobky - se sklopnou pojistkou

Na stránku s výrobky - s klíčovým kroužkem

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33