Skupiny zboží

Pružení zabraňuje vzpříčení

zpět

Pružení zabraňuje vzpříčení

Společnost KIPP optimalizuje svěrný doraz pro drážkové profily

Společnost HEINRICH KIPP WERK představuje v podobě svěrného dorazu pro drážkové profily praktickou tržní novinku: Odpružený závitový čep zabraňuje obtížnému vzpříčení a zjednodušuje posun dorazu. Flexibilní polohovací prvek se závitem M6 je vhodný pro nejrůznější oblasti použití.

Svěrné dorazy se používají v montážní technice, dopravní technice, jakož i ve výrobě zařízení a přípravků, pro polohování obrobků. Společnost HEINRICH KIPP WERK nabízí nyní poprvé provedení a vnitřní pružinou. Sevření dorazu se provádí jednoduše otočením hvězdicového úchytu. Po uvolnění dorazu se nadzdvihne vložka do drážky a doraz lze bez vzpříčení znovu vyrovnat. Odpružený závitový čep proto zaručuje velmi snadné pousouvání a efektivní práci.

Nejnovější svěrný doraz od společnosti KIPP se skládá z plastového hvězdicového úchytu s vnějším závitem, z válcového hliníkového základního tělesa se závitem M6, který umožňuje použití nejrůznějších vložek do drážky. Je vhodný pro různé profilové systémy, např. typ B, typ I a T-drážky podle DIN 650. Sortiment od společnosti KIPP zahrnuje kromě toho nesčetné vložky do drážky jako příslušenství.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33