Skupiny zboží

Nový napínák řetězu od firmy KIPP

zpět

NOVINKA: Napínáky řetězů KIPP pro obrobky s nepravidelnými obrysy

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšířila svůj sortiment o napínaky řetězů, které zajišťují zejména při konstrukci strojů a zařízení bezpečné upínání a upevňování obrobků se složitými obrysy resp. tvary. Speciální upínací zařízení již proto nejsou nutná.
  • Společnost KIPP nabízí dvě varianty napínače řetězů pro napínací síly 15 kN nebo 40 kN, z nichž každá obsahuje napínací háky, držáky protikusů, čtyři válečkové řetězy, čtyři zajišťovací články, šest plastových prvků a zajišťovací sadu pro napínání řetězů.

  • Válečkové řetězy jsou k dispozici také samostatně v jiných délkách, což uživatelům poskytuje flexibilitu pro přizpůsobení široké paletě průměrů a tvarů obrobků.

  • Dodatečně jsou k dispozici napínáky, jejichž použití se doporučuje pro řetězy o délce tři metry a více.

  • Kromě toho má společnost KIPP ve svém sortimentu 120° prizmata, které lze flexibilně umístit na stůl stroje.
Napínání řetězu přináší řadu výhod - takto umožňuje rovnoměrné rozložení síly upínání bez deformací. Plastové prvky zajišťují ochranu obrobků. Uživatelé také mají výhody z velkého rozsahu nastavení a vysoké upínací síly. Napínáky řetězu se upevňují pomocí upínacích šroubů a vložek do T-drážky na obráběcí stroj nebo na upínací desku.

                       

                  

Objevujte nyní napínaky řetězu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33