Skupiny zboží

Nové fixační čepy s kuličkou KIPP bodují jednoduchým principem

zpět

Rychlé spojení

Nové fixační čepy s kuličkou KIPP bodují jednoduchým principem

Společnost HEINRICH KIPP WERK zahrnuje nové fixační čepy s kuličkou do sortimentu. Umožňují snadné spojení nebo fixaci dvou dílů nebo obrobků stiskem knoflíku. Speciální modely z nerezové oceli jsou vhodné pro náročné aplikace.
U fixačních čepů s kuličkou od společnosti KIPP se jedná o funkční díly pracující na jednoduchém a známém principu. Nejprve je třeba stisknout knoflík na horním konci čepu. To způsobí odjištění a zatažení kuliček, které jsou umístěny na dolním konci. Následuje posun fixačního čepu s kuličkou do určeného otvoru a uvolnění knoflíku. Kuličky se vysunou ze svého otvoru a pnutím vytvoří uzamčení. Náhodné uvolnění čepu vibracemi nebo jiným vlivy je vyloučené.

Z výrobního závodu nabízí společnost KIPP fixační čepy s kuličkou s T-, L- a hřibovým úchytem z černého termoplastu a ocelových dílů z nerezové oceli s průměry 5-16 mm a délkami 10-80 mm. Tyto mají malý otvor, ve kterém lze v případě potřeby upevnit přídržné lanko. Kromě toho naleznete v sortimentu také čepy z vysokopevnostní kalené oceli , které odolávají velkému zatížení. Uplatnění nachází v potravinářském a chemickém průmyslu. Na praktické kruhové rukojeti mohou být i tyto fixační čepy s kuličkou KIPP opatřeny přídržným lankem.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33