Skupiny zboží

Nové aretační čepy s bowdenovými lanky od společnosti KIPP

zpět
  • Nové aretační čepy s bowdenovými lanky od společnosti KIPP
Bezpečná obsluha na dálku

Nové aretační čepy s bowdenovými lanky od společnosti KIPP

Společnost HEINRICH KIPP WERK doplňuje rozsáhlý sortiment aretačních čepů o nový systém s bowdenovými lanky. Uživatelé jej mohou použít k polohování a uzamykání částí stroje na dálku. Aretační čepy z nerezové oceli jsou také vhodné pro použití v náročných podmínkách.
Aretační čepy od společnosti KIPP se často používají ve výkyvných a otočných zařízeních, jakož i při polohování dorazu, například při konstrukci strojů, nábytku a speciálních vozidel. Části stroje je možné uvést do nové polohy a znovu je upevnit až po uvolnění čepu. Je tak třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.

V případě, že z důvodu nepřístupné instalační prostory znemožňují aretaci nebo je zapotřebí obzvláště bezpečná nebo ergonomická obsluha na dálku, vyvinula společnost HEINRICH KIPP WERK s dálkovým ovládáním. Spojení se stranou obsluhy se může provádět bowdenovými lanky, jejichž délka se pohybuje mezi 1000 a 5000 mm. Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.

Společnost KIPP dodává vhodnou kombinaci aretačních čepů a ovládacího prvku s hřibovým úchytem, prostřednictvím kterého lze aretační kolík uvolnit z protikusu. Nová řešení mají také šroubovou vsuvku o průměru 5 x 7 mm pro alternativní integraci jednotlivého ovládacího prvku do systému.
Aretační čep a ovládací prvek jsou vyrobeny z nerezové oceli, takže ochrana proti korozi je zaručena i při silném znečištění resp. intenzivním čištění. Drátěné lanko a plášť bowdenového lanka lze v případě potřeby vyměnit. Společnost KIPP nabízí aretační čepy různých velikostí závitu a průměrů šroubů.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33