Skupiny zboží

Modulární upínací technika v ještě větší rozmanitosti

zpět
Nové základní prvky pro modulární upínací techniku

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšířila svůj program o noé upínací prvky. To znamená, že zákazníci mají přístup k rozsáhlému modulárnímu systému s více než 300 základními a konstrukčními prvky, zejména pro výrobu obrobků na CNC obráběcích strojích.

Novinky z modulární upínací techiky v přehledu:

  • Ihned jsou palety, upínací =úhelníky a upínací kostky KIPP vždy k dostání ve třech provedeních – s připravenými upínacími plochami, s rastrovými otvory a T-drážkami.
  • Upínací kostky a oboustranný upínací =uhelník jsou k dispozici v dalších konstrukčních velikostech – sortiment nyní zahrnuje velikosti von 300 x 300 až 1000 x 1000 mm konstrukční výšky až 1250 mm.
  • Zcela nový program upínací techniky jsou upínací kostky se 6 a 8 strannými upínacími plochamy, jakož i křížovém tvaru.

Speciální rozměry a tvary upínacích prvků jsou kdykoliv na poptávku možné. Vhodně k základním prvkům, nabízí KIPP různým způsobem komponenty z oblasti Obrobek upínací technika – výrobky jsou navzájem kompatibilní.

Palety, upínací úhelníky a krychle od společnosti KIPP jsou k dispozici ve třech verzích - s předem obrobenými upínacími plochami (v obrázku), s rastrovými otvory a s T-drážkami.
T-drážky s třídy tolerance H7; umožňují přesné upevnění přípravků a upínacích prvků.
Rastrové systémy M12 resp. M16 dovolují jak polohování, tak i upevnění lícovaným šroubem.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33