Skupiny zboží

KIPPflexX: Flexibilní 5osý upínač se dvěma funkcemi

zpět
Test

5osý upínač KIPPflexX: svěrákový a středicí upínač (2 IN 1)

Společnost HEINRICH KIPP WERK vyvinula osvědčený 5osý upínač. Nový KIPPflexX jedinečný systém s maximální flexibilitou pro uživatele, protože kombinuje dvě funkce:

1. Patentovaným přítlačným upínáním jej lze použít jako středicí upínač. Přitom se centruje obrobek
    vždy středově – je zaručena vysoká úroveň reprodukční přesnosti.

2. Alternativně funguje systém jako standardní svěrák také pro upínání polotovarů na 5ti osých frézách.

Další přednosti:
  • Snadná obsluha s rychlým přestavením pomocí ruční kliky
  • Opěrná výška 180 mm s optimální přístupností nástroje
  • Ploché vedení pro více stability a tím vyšší tuhostí upínacího systému
  • Neobvykle vysoká upínací síla
  • Rozsah upínání rozšiřitelný o další základní desky a prodlužovací hříde

KIPPflexX je vhodný k montáži na strojní stoly s T-drážkami, rastrovými otvory nebo s upínacími systémy nulového bodu. Fyzika upínání s inteligentním rozložením síly zajišťuje, že se na stůl stroje přenáší pouze malé krouticí momenty.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33