Skupiny zboží

KIPP představuje nové závěrové prvky

zpět

Bezpečné uzavření jedním pohybem ruky

KIPP představuje nové závěrové prvky

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšiřuje svůj sortiment o praktické závěrové prvky, které spojují dvě oddělené desky definovanou silou.
Jen jedním pohybem ruky se docílí bezpečného a kompletního sevření. Společnost KIPP zařazuje do stávajícího sortimentu další možnosti uzávěrů v podobě nových otočných upínacích uzávěrů a fixačních čepů s kuličkou.
KIPP otočné upínací uzávěry K1061

U otočných upínacích uzávěrů se uzavření provede otočným pohybem o 90° z polohy „OFF“ do polohy „ON“. Přitom se zasune příčný kolík spojený s úchytem do upínané desky. Kolík se zasune do desky a sevře komponenty pevně k sobě. Kliknutí signalizuje uzavření resp. – při opačném otočení – otevření.

Společnost KIPP nabízí otočný upínací uzávěr také v plochém provedení. Otočné knoflíky uzavíracích prvků jsou vyrovené buď z termoplastu nebo z ušlechtilé oceli, zatímco tělo je vyrobeno z poniklované oceli. Vhodné upínací desky pro otočné upínací uzávěry jsou k dostání samostatně.

Kromě toho vystavuje KIPP nové fixační čepy s kuličkami v různých provedeních s různými konstrukčními velikostmi a přídržnými a vytahovacími silami. Použití naleznou tyto čepy u výměnných zařízení v montážní oblasti nebo všude tam, kde se vyžaduje přestavení nebo rychlé dovybavení, např. při přestavení výšky v automatických zařízeních.

Všechny výrobky jsou vhodné pro rychlé upínání dvou desek stejné nebo různé tloušťky. K tomu se musí stlačit tlačítko a fixační čep s kuličkou se zasune do určeného upínacího pouzdra. Uvolněním tlačítka se desky upnou. Povolení upnutí se provede přesně opačným postupem.

Fixační čepy s kuličkami jsou k dostání v provedení z nerezové oceli nebo s plastovým otočným úchytem. Reprodukční přesnost pro našroubované a nasunuté fixační čepy s kuličkou je ±0,25 mm a lze ji zvýšit pomocí dodatečných uchycovacích čepů.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33