Skupiny zboží

Robustní ovládací prvky z duroplastu

zpět
Jsou velmi stabilní, žáruvzdorné a lze je jednoduše čistit

Robustní ovládací prvky z duroplastu

Společnost HEINRICH KIPP WERK nabízí svým zákazníkům rozsáhlý sortiment ovládacích prvků a úchytů z duroplastu. Tyto produkty jsou nejen velmi stabilní a žáruvzdorné, nýbrž lze je také díky vysoce leštěným povrchům dobře čistit. Proto se osvědčí komponenty z duroplastu při výrobě zařízení a konstrukci strojů, rovněž u stavebních vozidel a elektrických přístrojů, chemických zařízení a rovněž v lékařské technice.

Nejdůležitější vlastnosti duroplastu :

  • Tento plast je obzvláště tvrdý a přesvědčí vysokou odolností vůči oděru a tvarové stálosti při zatížení.
  • Ovládací prvky z duroplastu se v teple nepatrně roztáhnou, odolávají teplotám do 150 °C a na rozdíl od kovových provedení nejsou elektricky vodivé.
  • Dobrá kvalita povrchu umožňuje snadné čištění, přičemž materiál je odolný vůči chemikáliím, jako je alkohol, mastnoty a benzín.
  • V neposlední řadě se vysoce leštěný povrch duroplastu také těší rostoucí oblibě v oblasti designu - „vzhled klavírního laku“ vypadá ušlechtile a velmi kvalitně.

Typickými příklady pro KIPP komponenty z duroplastu jsou kulové knoflíky, třemnové úchyty nebo deskovitá ruční kola. Ovládací prvky od společnosti KIPP jsou konformní s RoHS; některé modely odpovídají DIN-normám. Většina z nich je vyrobena v lesklé černé barvě, ale jiné barvy, například tmavě červená, jsou k dispozici na vyžádání.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33