|
HYGIENICKÁ ochrana standard
HYGIENICKÁ ochrana standard nabízí vám a vašim zákazníkům bezpečnou ochranu proti kašlání, kýchání a plivání.
Kombinace z akrylového skla a čtyřhranné trubky lze flexibilně konfigurovat dle vašich požadavků. K dostání je několik stolních a podlahových verzí. Ideální pro lékařské oblasti, lékařské ordinace, trhy s potravinami, recepce atd. |
Přednosti výrobku: |
- Individuální přizpůsobení
- Hygienické čištění
- Dodávka předběžně smontovaná
- Rychle k dispozici
|
|
|
|
Podlahový stojan, volně stojící / K1081.21
Celková výška |
1903 mm |
Šířka |
900 mm |
Délka patky |
530 mm |
|
- Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
- Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)
- Celková světlá výška 1000 mm
- Okénko 140 mm u výšky stolu 860 mm
|
|
|
|
Šroubovaný podlahový stojan / K1081.22
Celková výška |
1886 mm |
Šířka |
900 mm |
Plocha patky po |
72 x 60 mm |
|
- Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
- Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)
- Celková světlá výška 1000 mm
- Okénko 140 mm u výšky stolu 860 mm
|
|
|
|
Podlahový stojan, rolovací / K1081.26
Celková výška |
1960 mm |
Šířka |
900 mm |
Délka patky |
530 mm |
|
- Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
- Akrylové sklo 850 x 850 mm, (tloušťka 4 mm)
- Celková světlá výška 1060 mm
- 2 otočná kolečka se zajištěním koleček pro bezpečnou polohu
|
|
|
|
Stolní stojan, volně stojící / K1081.11
Celková výška |
1025 mm |
Výška okénka |
145 mm |
Šířka |
900 mm |
Délka patky |
530 mm |
|
- Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
- Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)
|
|
|
|
Stolní stojan, našroubovaný/ K1081.12
Celková výška |
1025 mm |
Výška okénka |
145 mm |
Šířka |
900 mm |
Plocha patky na |
72 x 60 mm |
|
- Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
- Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)
|
|
|
|
Stolní stojan, montovaný vpředu / K1081.13
Celková výška |
1275 mm |
Výška okénka |
variabilní |
Šířka |
900 mm |
Plocha patky na |
72 x 60 mm |
|
- Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
- Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)
|
|
|
|
Dodáváme všechny varianty na přání ve speciálních velkostech (rozměry lze konfigurovat individuálně).
Na přání je možná dodávka i dalších variant: |
- Stropní clona, šroubovaná
- Stěnová clona, šroubovaná
|
|
|
|
|
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|