Skupiny zboží

Hygienická ochrana

zpět
  • Hygienická ochrana

HYGIENICKÁ ochrana standard

HYGIENICKÁ ochrana standard nabízí vám a vašim zákazníkům bezpečnou ochranu proti kašlání, kýchání a plivání.
Kombinace z akrylového skla a čtyřhranné trubky lze flexibilně konfigurovat dle vašich požadavků. K dostání je několik stolních a podlahových verzí. Ideální pro lékařské oblasti, lékařské ordinace, trhy s potravinami, recepce atd.
Přednosti výrobku:
  • Individuální přizpůsobení
  • Hygienické čištění
  • Dodávka předběžně smontovaná
  • Rychle k dispozici

Podlahový stojan, volně stojící / K1081.21

Celková výška 1903 mm
Šířka 900 mm
Délka patky 530 mm 
  • Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
  • Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)
  • Celková světlá výška 1000 mm
  • Okénko 140 mm u výšky stolu 860 mm

Šroubovaný podlahový stojan / K1081.22

Celková výška 1886 mm
Šířka 900 mm
Plocha patky po 72 x 60 mm 
  • Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
  • Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)
  • Celková světlá výška 1000 mm
  • Okénko 140 mm u výšky stolu 860 mm

Podlahový stojan, rolovací / K1081.26

Celková výška 1960 mm
Šířka 900 mm
Délka patky 530 mm 
  • Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
  • Akrylové sklo 850 x 850 mm, (tloušťka 4 mm)
  • Celková světlá výška 1060 mm
  • 2 otočná kolečka se zajištěním koleček pro bezpečnou polohu

Stolní stojan, volně stojící / K1081.11

Celková výška 1025 mm
Výška okénka 145 mm
Šířka 900 mm 
Délka patky 530 mm
  • Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
  • Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)

Stolní stojan, našroubovaný/ K1081.12

Celková výška 1025 mm
Výška okénka 145 mm
Šířka 900 mm 
Plocha patky na 72 x 60 mm
  • Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
  • Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)

Stolní stojan, montovaný vpředu / K1081.13

Celková výška 1275 mm
Výška okénka variabilní
Šířka 900 mm 
Plocha patky na 72 x 60 mm
  • Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený
  • Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm)

Speciální varianty
Dodáváme všechny varianty na přání ve speciálních velkostech (rozměry lze konfigurovat individuálně).

Na přání je možná dodávka i dalších variant:
  • Stropní clona, šroubovaná
  • Stěnová clona, šroubovaná

Náš tým Vám rád poradí:

Gerd Wiedemaier
Speciální řešení Německo

Telefon.: 07454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Speciální řešení Německo

Telefon: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Kontaktní osoba prodejce

Telefon: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33