Skupiny zboží

Aretační čepy s externí pákou

zpět
Test
Praktické a ergonomické:

Aretační čepy s excentrickou pákou od firmy KIPP

Společnost HEINRICH KIPP WERK představuje další novinku ve skupině výrobků aretačních čepů: Na trh jsou nyní uváděny modely, u nichž se vysunutí čepů provádí pomocí excentrické páky. Pokud uživatel posune excentrickou páku mimo mrtvý bod excentru, odjistí se čep. Výhodou je ergonomický design, plochá konstrukce, vysoká teplotní odolnost, a rovněž rychlé přestavení.

  • Když se páka úchytu posune mimo mrtvý bod excentru, aretační čep zůstane odjištěný. Obsluha může pohodlně uvolnit jeden čep po druhém, aniž by musela držet všechny úchyty ve vysunuté poloze.

  • Tato funkce se jinak vyskytuje pouze u aretačních čepů s drážkou, kde se však úchyt musí otáčet ve vytažené poloze - proces proto trvá déle.. Výrobky s excentrickými pákami jsou naopak vhodné pro pohodlné rychlé nastavení.

  • Další výhodou je ergonomický tvar excentrického úchytu, který umožňuje snadnou manipulaci bez větší námahy.

  • Excentrické úchyty lze v neaktivovaném stavu otáčet o 360° a jsou výrazně plošší než hřibové úchyty nebo úchyty tvaru T. To také umožňuje zapuštěnou montáž výrobků, a tím se vyhnete rušivým konturám.


Ovládací páky jsou k dispozici v černé a bezpečnostní červené barvě a jsou vyrobeny z plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Tento plast je odolný vůči vysokým teplotám a umožňuje trvalé provozní teploty cca 160 °C a krátkodobé provozní teploty max. 250 °C. Pokud jde o závitová pouzdra a aretační čepy, uživatel si může vybrat mezi ocelovým a nerezovým provedením. Všechna závitová pouzdra jsou k dostání s jemným závitem a ve 4 velikostech (M10x1 / M12x1,5 / M16x1,5 / M20x1,5).

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33