Skupiny zboží

Aretační čepy pro průmysl 4.0

zpět
  • Aretační čepy pro průmysl 4.0

Novinka od společnosti KIPP: aretační čep s integrovaným snímačem stavu

Společnost HEINRICH KIPP WERK uvedla na trh speciální aretační čep s integrovaným snímačem, který detekuje stav aktivace. Signál je zpracován ve hřibovém úchytu a bezdrátovým způsobem přenesen do řízení stroje nebo mobilního koncového zařízení. Takto zajišťuje aretační čep FEATUREgrip s integrovaným snímačem stavu optimální spolehlivost procesu:
  • Uživatel se může centrálně dotázat, zda je čep vytažen, nebo ne. Prostřednictvím řízení stroje lze tak například stanovit, že obráběcí cyklus začne teprve tehdy, když jsou všechny čepy ve správné poloze.d

  • Pro připojení k řídicímu systému nabízí KIPP vhodnou bránu K1494. Rozhraní umožňuje integraci zajišťovacích šroubů do strojů a systémů. To umožňuje zobrazit, zkontrolovat stavy aktivace komponent a použít je pro řízení procesu.

  • Významnou výhodou aretační čepů se snímačem stavu je bezdrátový přenos stavu ovládání pomocí technologie Bluetooth Low Energy. Pomocí zakódované komunikace přijímá brána rádiový signál a převádí jej na standardizovaný výstupní signál.
Aretační čepy patří k výrobní řadě FEATUREgrip, jehož zvláštností je instalace integrovaných elektromechanických a senzorických prvků. Poskytují zpětnou vazbu o určitých parametrech nebo stavech a připravují tak cestu pro pokročilou digitalizaci s ohledem na Průmysl 4.0.

Přímo k výrobku

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33