KIPP UNILOCK upínací systém nulového bodu umožňuje rychlé, přesné upínání a referencování přípravků a obrobků na všech třískových obráběcích centrech. Jedno zda palety, svěráky, přípravky nebo obrobky, s tímto systémem je možná blesková výměna s definovaným nulovým bodem a reprodukční přesností menší než 0,005 mm.
KIPP UNILOCK 5osé modulové upínací systémy s velikostmi 50, 80, 138 byly vyvinuty speciálně pro pětistranné obrábění bez rušivých hran. Díky modulární konstrukci a mnoha možnostem lze systémy individuálně sestavovat a kombinovat pro libovolné použití. Tyto systémy přímého upínání obrobků lze optimálně přizpůsobit obrobku pomocí široké palety upínacích šroubů. |