KIPP CZ s.r.o.Ing. Kateřina Bradáčová
Vienna Point 2 Vídeňská 188/119dDolní Heršpice, 619 00 Brno
Kancelář: +420 530 515 691Mobil: +420 601 505 729
katerina.bradacova@kipp.comwww.kipp.cz
KIPP CZ s.r.o.Bc. Zdeněk Náhlík
Vienna Point 2 Vídeňská 188/119dDolní Heršpice, 619 00 BrnoKancelář: +420 530 515 692Mobile: +420 601 505 854zdenek.nahlik@kipp.com
www.kipp.cz
KIPP CZ s.r.o.Lenka Kudláčková
Vienna Point 2 Vídeňská 188/119dDolní Heršpice, 619 00 BrnoKancelář: +420 530 515 690lenka.kudlackova@kipp.com
KIPP CZ s.r.o.Daniel Huaman
Vienna Point 2 Vídeňská 188/119dDolní Heršpice, 619 00 BrnoMobil: +420 725 321 908daniel.huaman@kipp.com